ツール用品技術窓口

【新商品】一般鋼からアルミ、ステンレス鋼まで幅広い被削材に対応可能な万能型タップ独自の刃先形状により、...
詳細を確認切削速度は、タップの材質、種類、食付山数、下穴形状、被削材及び切削油剤等使用条件により左右され、選択には十分注意する必要があります。
又、切削油剤には潤滑、冷却、反溶着の3つの作用があり、これを切削油の三要素と呼びます。
タッピングの場合、非常に複雑な切削作用が行われるため、必ず切削油剤を十分にかけることをお奨めします。
標準切削速度と適応切削油剤
| 被削材 | 切削速度(m/min) | 切削油剤 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイス | 超硬 | 不水溶性 | 水溶性 (エマルジョン) | セミドライ | ドライ | ||||||
| ハンド | スパイラル | ポイント | ロール | 管用 | |||||||
| 低炭素鋼 | C0.25%以下 | 8~13 | 8~13 | 15~25 | 8~13 | 3~6 | - | ◎ | ○ | △ | △ |
| 中炭素鋼 | C0.25~0.45% | 7~12 | 7~12 | 10~15 | 7~10 | 3~6 | - | ◎ | ○ | △ | △ |
| 高炭素鋼 | C0.45%以上 | 6~9 | 6~9 | 8~13 | 5~8 | 2~5 | - | ◎ | ○ | △ | △ |
| 合金鋼 | SCM | 7~12 | 7~12 | 10~15 | 5~8 | 2~5 | - | ◎ | △ | △ | △ |
| 調質鋼 | 25~45HRC | 3~5 | 3~5 | 4~6 | - | 2~5 | - | ◎ | △ | - | - |
| ステンレス鋼 | SUS | 4~7 | 5~8 | 8~13 | 5~10 | 3~6 | - | ◎ | ○ | - | - |
| 析出硬化系ステンレス鋼 | SUS630 SUS631 | 3~5 | 3~5 | 4~6 | - | 2~5 | - | ◎ | - | - | - |
| 工具鋼 | SKD | 6~9 | 6~9 | 7~10 | - | 2~5 | - | ◎ | - | - | - |
| 鋳鋼 | SC | 6~11 | 6~11 | 10~15 | - | 2~5 | - | ◎ | ○ | - | - |
| 鋳鉄 | FC | 10~15 | - | - | - | 2~5 | 15~25 | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| ダクタイル鋳鉄 | FCD | 7~12 | 7~12 | 10~20 | - | 4~8 | 12~20 | ◎ | ○ | ○ | - |
| 銅 | Cu | 6~9 | 6~11 | 7~12 | 7~12 | 2~5 | 15~33 | ○ | ○ | - | - |
| 黄銅・黄銅鋳物 | Bs・BsC | 10~15 | 10~20 | 15~25 | 7~12 | 5~10 | 23~33 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 青銅・黄銅鋳物 | PB・PBC | 6~11 | 6~11 | 10~20 | 7~12 | 6~11 | 18~33 | ○ | ○ | - | - |
| アルミニウム圧延材 | Al | 10~20 | 10~20 | 15~25 | 10~20 | 5~10 | 23~40 | ◎ | ○ | △ | - |
| アルミニウム合金鋳物 | AC・ADC | 10~15 | 10~15 | 15~20 | 10~15 | 10~15 | 15~25 | ◎ | ○ | △ | - |
| マグネシウム合金鋳物 | MC | 7~12 | 7~12 | 10~15 | - | 10~15 | 12~20 | ◎ | ○ | ○ | - |
| 亜鉛合金鋳物 | ZDC | 7~12 | 7~12 | 10~15 | 7~12 | 10~15 | 12~20 | ◎ | ○ | △ | - |
| 熱硬化性プラスチック | ベークライト フェノール エポキシ | 10~20 | - | - | - | 5~10 | 15~25 | - | ○ | ○ | ○ |
| 熱可塑性プラスチック | 塩化ビニール ナイロン シュラコン | 10~20 | 10~15 | 10~20 | - | 5~10 | 15~25 | - | ○ | ○ | ○ |
◎最適 ○適用 △使用可 -使用不可
この表は一般的な選定基準であり、使用条件により変更する必要があります。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,180円 ( 1,298円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,030円 ( 1,133円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
970円 ( 1,067円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
820円 ( 902円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
810円 ( 891円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
820円 ( 902円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
840円 ( 924円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,280円 ( 1,408円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,100円 ( 1,210円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,330円 ( 1,463円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,330円 ( 1,463円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,730円 ( 1,903円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,730円 ( 1,903円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,730円 ( 1,903円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,990円 ( 2,189円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,990円 ( 2,189円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,560円 ( 2,816円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,560円 ( 2,816円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,200円 ( 4,620円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,770円 ( 7,447円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MTシリーズ ハイス鋼スパイラルタップ MT-SPFT
4.3通常価格(税別):810円~

ミスミ
粉末ハイス鋼スパイラルタップ 難削材対応
4.4通常価格(税別):3,860円~

ミスミ
ハイス鋼スパイラルタップ
4.5通常価格(税別):3,790円~

オーエスジー
Aタップシリーズ スパイラルタップ A-SFT
4.4通常価格(税別):2,954円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼スパイラルタップ
4通常価格(税別):1,260円~

オーエスジー
スパイラルタップシリーズ 一般用 EX-SFT
4.5通常価格(税別):1,223円~

彌満和製作所
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP/SU-SP
4.6通常価格(税別):1,560円~

ミスミ
超硬スパイラルタップ
5通常価格(税別):3,080円~

オーエスジー
スパイラルタップシリーズ ステンレス用 EX-SUS-SFT
4.7通常価格(税別):1,380円~