ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°6サイズセット

TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°6サイズセット G-CS3M-6SET
通常単価(税別)
11,730
税込単価
12,903
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・アルミ、銅、樹脂などの非鉄金属や生材の穴面取り、バリ取り加工に効果的・使用頻度の高い定番サイ...

詳細を確認

型番:

G-CS3M-6SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G-CS3M-6SETの仕様・寸法情報

用途
穴面取り / セット品・その他
カウンターシンク
面取り刃両角(θ)(°)
90
大径(D)(mm)
6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5
シャンクサイズ
5/6/6/8/10/10
全長(mm)
45/50/50/56/60/63
刃数
3
外周刃有無
被削材
一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
工具材種
ハイス
コーティング
TiN
最大穴面取り径(mm)
20.5
最小穴面取り径(mm)
2.5
先端径D
1.5/2/2.5/2.8/3.2/3.5
直径公差
h9
シャンク径公差
f11

商品仕様

TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°6サイズセット:関連画像

技術情報

工具の抜け際のバリをうまく処理する方法

 

【Question】

工具の抜け際に発生するバリをうまく処理するには?

工具の抜け際に発生したバリを除去するのに、かなりの時間を要しています。
なぜ、バリが発生するのでしょうか?また、発生してしまったバリを、短時間で処理するにはどのような方法がありますか?

【Answer】

バリ発生について

工具の抜け際で、空間に飛び出した削り残し部分がバリとなります。
被削材別で見ると、アルミ・銅合金のような軟質材では大きなバリ、高硬度材の場合は小さなバリ、鋳鉄では負のバリ(欠け)など、被削材に応じて異なったバリが発生します。
その他のバリ発生事例として、切削面の「むしれ」があり、切削加工ではバリ発生は避けられない現象と言えます。

 

バリ発生について

 

バリの抑制方法

1. バリ発生の空間を極力無くす
工具の抜け際に発生するバリを抑えるには、バリ発生の空間を無くす事が有効であり、例えば抜け際に面取りをほどこすなど、空間を狭める対策などが考えられます。

2. 切削条件でバリを抑える
削り残しを最小限に抑えるには、最適な工具、切削条件の選択が必要となります。
・すくい角が大きく、シャープな切れ刃の工具を選択する。
・切削速度を上げ、切削特性を高める。
・特に仕上げ切削では、切り込み量と送り量を最少にする。

 

空間の広さとバリの大きさの相関関係

 

バリの除去方法

面取りエンドミルを使用し、バリを取るのが有効です。

推奨切削条件

型番 G-CS3M

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
アルミニウム合金
直径
D
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
6.30.061,0200.056100.055100.082,030
8.30.087700.074600.073900.101,540
10.40.106200.083700.083100.121,230
12.40.125200.103100.102600.141,030
16.50.153900.122300.121900.17780
20.50.193100.161900.161600.21620

型番リスト

表示件数
型番
G-CS3M-6SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,730
( 12,903 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ、銅、樹脂などの非鉄金属や生材の穴面取り、バリ取り加工に効果的
・使用頻度の高い定番サイズのみを揃えた3枚刃・90°・6サイズセット品
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

567

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°6サイズセットの型番G-CS3M-6SETのページです。 型番G-CS3M-6SETに関する仕様情報を記載しております。
TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°6サイズセットのレビュー
4.2平均満足度:4.222件のレビュー
一般鋼の皿加工。
1
満足度:1.0
価格が安いはいいけれども、こんなに切れないのは初めて。現用品は中国製ではぼ7~8年使用、まだまだ問題なし。あたりが悪かっ...もっと読む

ミスミからのコメント

貴重なご意見を頂き、誠にありがとうございます。 この度は、ご期待に添えない結果となり、申し訳ございません。調査の結果、切れ刃の逃がし角度が弱いことが要因ではないかと考えられます。今回不具合品の回収ができておりませんが、弊社内で該当箇所の測定を実施したところ、公差内であることを確認いたしました。他の要因についても引き続き調査を実施しますが、取り急ぎ上記にてご回答いたします。この度の結果を踏まえ、品質改善に努めて参ります。尚、ご参考として、本製品の他社類似品「型番:Z3711TIN-6.3-20.5 (ワルター)」がございますので、併せてご検討願います。引き続きお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

2人が参考にしています。
部品加工
5
満足度:5.0
主にボール盤加工後の面取り加工に使用しています。六本セットで一万円以下で購入できるのはとても魅力的です。
1人が参考にしています。
プラ型 主にNAK55/80,S50C材の面取り(型屋)
4
満足度:4.0
入子材(NAK55/80)、ベース材(S50C)の面取りにボール盤で使用しております。この商品は使い方にちょっとしたコツ...もっと読む
0人が参考にしています。
金型鋼のタップ穴の面取り
1
満足度:1.0
6.3、8.3、10.4、12.4の4本が、全然削れない、 無理して削ったら、刃が、ガタガタになってしまいました。 削っ...もっと読む

ミスミからのコメント

貴重なご意見を頂き誠にありがとうございます。 この度はお客様のご要望に沿う工具をご提供できず誠に申し訳ございませんでした。 不具合の要因として、切れ刃の逃げ角が弱いことが可能性として考えられるため、弊社在庫分の調査を行いましたが、逃げ角に問題のあるものはございませんでした。 今後の品質改善の為に是非調査させて頂きたく存じますが、該当商品は既に破棄されたと伺い、大変恐縮ですがご指摘いただいた点の品質検証を進める事が出来かねる状況でございました。 今後は何か工具で不都合が御座いましたら、該当工具を回収させていただきますと原因究明、品質改善に繋げやすくなります為、是非ともお手元にお取り置き頂き弊社へご連絡いただけると幸甚でございます。 今後も製品品質改善に努めてまいりますので、引き続きお引き立てを賜りますよう、何卒宜しくお願い致します。

0人が参考にしています。
プラ型の加工
4
満足度:4.0
プラスチック金型の穴の面取りに使用しています。 バラで買うよりお得なので助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°6サイズセット
TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°
TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 1枚刃/90°
TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 3枚刃/90°レギュラー/ロングシャンクタイプ
TiNコートハイス鋼カウンタシンク 穴付/90°
TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 穴付/90°
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格11,7302,260 -2,860 -2,940 -1,430 -2,680 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途穴面取り / セット品・その他穴面取り穴面取り穴面取り穴面取り穴面取り
カウンターシンク
面取り刃両角(θ)(°)909090909090
大径(D)(mm)6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5-----
シャンクサイズ5/6/6/8/10/10-----
よく一緒に購入される商品

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト