17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 直径公差(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

超硬ドリル アルミ加工用/ストレートシャンク/スタブ

超硬ドリル アルミ加工用/ストレートシャンク/スタブ
通常単価(税別)
4505,370
税込単価
4955,907
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・使用頻度の高い定番サイズをsな揃え・アルミ加工に適したノンコートタイプの超硬ドリル・再研磨可...

詳細を確認
  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

推奨切削条件

型番 C-ALSDBC

切削速度、回転速度、送り量

切削加工時、異常な振動・異音が生じた場合は切削条件を調整してください。

被削材切削速度
V(m/min)
N=回転速度(min-1
f=1回転当たりの送り量(mm/rev)
直径D=23.04.05.06.08.0
アルミニウム
アルミ合金
100~120N=15920
f=0.085
10620
0.115
7960
0.145
6370
0.172
5310
0.206
3980
0.248

切りくずの排出が良好でない場合には、排出状況に応じ、適宜ステップ加工を行ってください。

アルミ加工用超硬ドリル:関連画像

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

シャンク径公差

(mm)

最小発注数量
1
6
26
1
0-0.010
0-0.010
1個
1.2
8
30
1.2
0-0.010
0-0.010
1個
1.5
9
32
1.5
0-0.010
0-0.010
1個
1.6
10
34
1.6
0-0.010
0-0.010
1個
1.7
10
34
1.7
0-0.010
0-0.010
1個
1.8
11
36
1.8
0-0.010
0-0.010
1個
2.2
13
40
2.2
0-0.010
0-0.010
1個
2.5
14
43
2.5
0-0.010
0-0.010
1個
2.6
14
43
2.6
0-0.010
0-0.010
1個
2.7
16
46
2.7
0-0.010
0-0.010
1個
2.8
16
46
2.8
0-0.010
0-0.010
1個
3
16
46
3
0-0.010
0-0.010
1個
3.1
18
49
3.1
0-0.012
0-0.012
1個
3.2
18
49
3.2
0-0.012
0-0.012
1個
3.3
18
49
3.3
0-0.012
0-0.012
1個
3.4
20
52
3.4
0-0.012
0-0.012
1個
3.5
20
52
3.5
0-0.012
0-0.012
1個
3.9
22
55
3.9
0-0.012
0-0.012
1個
4
22
55
4
0-0.012
0-0.012
1個
4.2
22
55
4.2
0-0.012
0-0.012
1個
4.3
24
58
4.3
0-0.012
0-0.012
1個
4.5
24
58
4.5
0-0.012
0-0.012
1個
5
26
62
5
0-0.012
0-0.012
1個
5.1
26
62
5.1
0-0.012
0-0.012
1個
5.5
28
66
5.5
0-0.012
0-0.012
1個
6
28
66
6
0-0.012
0-0.012
1個
8.5
37
79
8.5
0-0.015
0-0.015
1個
10.5
43
89
10.5
0-0.018
0-0.018
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
640
( 704 )
在庫品1日目当日出荷可能
750
( 825 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
在庫品1日目当日出荷可能
750
( 825 )
在庫品1日目当日出荷可能
950
( 1,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
750
( 825 )
在庫品1日目当日出荷可能
860
( 946 )
在庫品1日目当日出荷可能
750
( 825 )
在庫品1日目当日出荷可能
970
( 1,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,540
( 1,694 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,080
( 1,188 )
在庫品1日目当日出荷可能
770
( 847 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
940
( 1,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,630
( 1,793 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,130
( 1,243 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,630
( 1,793 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,630
( 1,793 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,630
( 1,793 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,370
( 1,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,290
( 2,519 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,290
( 2,519 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,070
( 2,277 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,050
( 4,455 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,370
( 5,907 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用頻度の高い定番サイズをsな揃え
・アルミ加工に適したノンコートタイプの超硬ドリル
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • ドリルでの穴あけ加工に先だって、穴あけ箇所にセンタードリルなどでセンター穴(小さな下穴)をあけてください。センター穴加工を行わずにドリルで穴あけ加工を行うと穴あけ位置の精度が低下するなどの問題が発生します。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

618

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ドリル アルミ加工用/ストレートシャンク/スタブのレビュー
4.3平均満足度:4.316件のレビュー
ダイカスト
5
満足度:5.0
全長が短いので加工場所を選びますが コストと性能はいいとおもいます
2人が参考にしています。
M5のボルト加工に利用
5
満足度:5.0
超硬ドリルとあって 従来使い続けてきたドリルに比べ半分以下の時間で加工完了 手頃価格で高品質なところが気に入りました。 ...もっと読む
1人が参考にしています。
アルミ加工
5
満足度:5.0
アルミ専用だけあってよく切れます。送り、切り込みともに上げられるので加工時間の短縮になります。
1人が参考にしています。
熱硬化樹脂加工
4
満足度:4.0
欲しいサイズがあれば購入しています。サイズのバリエーションを増やしてくれると助かります。
1人が参考にしています。
アルミ加工
4
満足度:4.0
アルミ加工で使用しています。安価で切れ味がいいです。 またリピートしたいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ドリル アルミ加工用/ストレートシャンク/スタブ
超硬ドリル ストレートシャンク/スタブ
TiAlNコート超硬ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ
TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラー
TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラータイプ
超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格450-990 -1,340 -3,140 -2,370 -1,110 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
被削材アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンクストレートシャンク
先端角(°)118118118140140118
CAM・工具管理ソフト用データtebis / zollertebis / zollertebis / zollertebis / zollertebis / zollertebis / zoller
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング