17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

ハイス鋼センタードリル 面取り刃90°タイプ

ハイス鋼センタードリル 面取り刃90°タイプ
通常単価(税別)
6701,760
税込単価
7371,936
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・位置決め加工の必需品・ノンコートハイス鋼両刃2枚刃の面取り刃90°タイプ

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

ハイス鋼センタードリル 面取り刃90°タイプ:関連画像

技術情報

穴の位置決めと面取りの同時加工する方法

 

【Question】

穴の位置決めと面取りを同時に加工して効率を上げたい

現在穴加工の工程は、(1)センタードリルによる位置決め(2)ドリルによる穴加工(3)カウンタシンクで面取り を行っていますが、工程を短縮して効率化したいと思っています。良い方法はありませんか?

 

穴加工の工程(1)センタードリルによる位置決め →(2)ドリルによる穴加工 → (3)カウンタシンクで面取り

【Answer】

位置決めと面取りの同時加工による効率UP

従来のセンター穴角60°のセンタードリルでは位置決めは可能ですが、90°/120°の面取り加工を同時に行うことは不可能でした。
しかし、先端角90°/120°のNC用スポットドリル、面取り角90°センタードリルを使用することにより、面取り加工をかねた位置決め下穴加工が可能になります。

 

1. 先端角90°/120°NC用スポットドリル
1. 先端角90°/120°NC用スポットドリル

 

2. 面取り角90°センタードリル
2. 面取り角90°センタードリル

推奨切削条件

型番 CTDACW

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
直径
D
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1202,400202,000101,500
1.5302,200301,800201,300
2452,000351,700251,100
2.5601,800401,600301,200
3801,300601,20045900
41009008080060600
51208509070070550

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MTNo

直径公差

シャンク径公差

最小発注数量
1
1.3~1.7
35
4
+0.10~0
0~-0.012
1個
1.5
2.0~2.6
40
5
+0.10~0
0~-0.012
1個
2
2.5~3.1
45
6
+0.10~0
0~-0.012
1個
2.5
3.1~3.8
50
8
+0.10~0
0~-0.015
1個
3
3.9~4.6
50
8
+0.10~0
0~-0.015
1個
4
5.0~5.9
55
10
+0.12~0
0~-0.015
1個
5
6.3~7.2
63
12
+0.12~0
0~-0.018
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740
( 814 )
在庫品1日目当日出荷可能
670
( 737 )
在庫品1日目当日出荷可能
770
( 847 )
在庫品1日目当日出荷可能
940
( 1,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
940
( 1,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,610
( 1,771 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,760
( 1,936 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・位置決め加工の必需品
・ノンコートハイス鋼両刃2枚刃の面取り刃90°タイプ

ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

565

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイス鋼センタードリル 面取り刃90°タイプのレビュー
4平均満足度:4.014件のレビュー
切削部品へセンタリング
1
満足度:1.0
S55C等へのセンタリングに使用する為購入しました。使う前に各部確認すると、先端にシンニングがされておらず、これでは・・...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございませんでした。お客様へはシニングがないことをきちんとお伝えすべきですので、カタログへ記載するよう早々に変更致します。また、シニング付きの商品開発につきましては社内にて検討させて頂きます。引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。

3人が参考にしています。
センター位置決め用
4
満足度:4.0
ドリル類は消耗品と割り切って安いものを選びました。数回使用しましたが問題なく使えています。
0人が参考にしています。
穴開けと面取り兼用
5
満足度:5.0
1.5Φの穴開けと面取りを一作業で出来、とても便利です。 切れ味も申し分有りません。
0人が参考にしています。
マシニング加工
4
満足度:4.0
他のメーカーより安価ですが、遜色なく加工できると思います。耐久性は他メーカー同様、使い方次第。
0人が参考にしています。
穴あけ加工のもみつけ
4
満足度:4.0
切れ味等は問題無く調子良く使えます。 どの位の耐久性かはこれから分かると思いますが。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイス鋼センタードリル 面取り刃90°タイプ
TiAlNコートハイス鋼センタードリル 面取り90°タイプ
TiAlNコート超硬センタードリル 面取り90°タイプ
TiAlNコートハイス鋼センタードリル ロングタイプ
TiAlNコート ハイス鋼センタードリル レギュラータイプ
ハイス鋼センタードリル ロング/新JIS A形
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格670-1,470 -6,400 -2,530 -1,540 -1,770 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種別センタードリルセンタードリルセンタードリルセンタードリルセンタードリルセンタードリル
先端角(°)118118118120120120
被削材一般鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼
工具材質ハイスハイス超硬ハイスハイスハイス
コーティング・表面処理ノンコート鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング