17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

フエルトバフ 軸付スティックバフ・セミハードタイプ(5本パック)【5個入り】

フエルトバフ 軸付スティックバフ・セミハードタイプ(5本パック)
通常単価(税別)
1,8382,793
税込単価
2,0223,072
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

振動型グラインダー取り付けて、粗から通常磨き加工まで対応します。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

最小発注数量
平片角45°(幅 6mm × 高さ 6mm)
1パック

5個入り

平片角45°(幅 8mm × 高さ 8mm)
1パック

5個入り

平片角45°(幅 10mm × 高さ 10mm)
1パック

5個入り

平片角45°(幅 12mm × 高さ 10mm)
1パック

5個入り

平片角45°(幅 13mm × 高さ 13mm)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,838
( 2,022 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,058
( 2,264 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,170
( 2,387 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,573
( 2,830 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,793
( 3,072 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

振動型グラインダー取り付けて、粗から通常磨き加工まで対応します。

外形図

フエルトバフ 軸付スティックバフ・セミハードタイプ:関連画像

カタログ

  • 価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

1102

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フエルトバフ 軸付スティックバフ・セミハードタイプ(5本パック)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
金型みがき用
4
満足度:4.0
軸無しタイプを使用してましたが、非常に持ちにくく力加減も難しかったが、軸付の軸部をホルダーに固定し使用することによって...もっと読む
0人が参考にしています。
製品磨き用
5
満足度:5.0
突発的に出てしまった製品の汚れを落とすのに購入しました。 最初は綿棒でやっていて、すぐにボロボロになってしまったのですが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フエルトバフ 軸付スティックバフ・セミハードタイプ(5本パック)
軸付ナイロンホイール
ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)
軸付サイザルホイール
軸付サイザルホイール 軸径6mm
“軸付フェルトスリットホイール”(軸径6mm)
メーカーミスミムラコトラスコ中山ムラコ柳瀬ムラコ
通常価格1,838-1,243 -4,478 -1,229 -1,710 -1,330 -
通常出荷日在庫品1日目5日目〜在庫品1日目〜6日目1日目1日目
用途磨き研磨研磨磨き磨き磨き
種類バフホイールホイールホイールバフバフ
材質フェルトナイロン系ナイロン系サイザル・麻サイザル・麻フェルト
厚さ(mm)452525252520
軸径(mm)366666
よく一緒に購入される商品

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング