17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 形状

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フエルトバフ カシミヤタイプ(20本パック)【20個入り】

フエルトバフ カシミヤタイプ(20本パック)
通常単価(税別)
2,940
税込単価
3,234
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

オーストラリア製のカシミヤを100%使用し鏡面加工に最適です。

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚さ

(mm)

形状

最小発注数量
3
7
A
1パック

20個入り

4
8
A
1パック

20個入り

5
9
A
1パック

20個入り

6
10
A
1パック

20個入り

3
7
B
1パック

20個入り

4
8
B
1パック

20個入り

5
9
B
1パック

20個入り

6
10
B
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,940
( 3,234 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,940
( 3,234 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,940
( 3,234 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,940
( 3,234 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,940
( 3,234 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,940
( 3,234 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,940
( 3,234 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,940
( 3,234 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

オーストラリア製のカシミヤを100%使用し鏡面加工に最適です。

外形図

フエルトバフ カシミヤタイプ:関連画像

カタログ

  • 価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

1104

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フエルトバフ カシミヤタイプ(20本パック)のレビュー
4.2平均満足度:4.27件のレビュー
金属部品の鏡面仕上げ
5
満足度:5.0
鉄製品の仕上げに使用してます。 Rz0.8程度に仕上げることが出来てコストも安いので何度もリピート注文しています。
1人が参考にしています。
パーツの磨き上げ
4
満足度:4.0
金型の部品の磨き上げに使用しています。 ダイヤモンドペーストと併用するとピカピカに磨き上げることができました。
0人が参考にしています。
金型磨き加工
5
満足度:5.0
お値段もリーズナブルで硬さも選べてとても良いと思います。20年以上使用しています
0人が参考にしています。
鉄系みがき加工
4
満足度:4.0
問題なく使用しています。 比較的安価。 納期が早くて助かります。
0人が参考にしています。
ミガキ用に
4
満足度:4.0
金型のランナ-とかも磨きに 最近になり使用してます ランナ-は加工しただけでは 表面が汚く、こちらをグラインダ−で 形状...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フエルトバフ カシミヤタイプ(20本パック)
フエルトバフ 軸付スティックバフ・セミハードタイプ(5本パック)
フエルトバフ ソフトタイプ(20本パック)
フエルトバフ セミハードタイプ(20本パック)
フェルト軸付ホイール・含浸タイプ
まとめ買い フラップホイル 軸径6 #60
メーカーミスミミスミミスミミスミ柳瀬トラスコ中山
通常価格2,9401,838 -3,780 -3,570 -1,07523,850 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目〜
用途磨き磨き磨き磨き磨き研磨
種類バフバフバフバフバフ軸付フラップ
材質フェルトフェルトフェルトフェルトフェルト研磨布・布
軸径(mm)333336
最高使用回転速度(MAX min-1)30,000最高使用往復速度:30,000min-1----
よく一緒に購入される商品

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング