17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ダイヤモンド電着テーパヤスリDTYE 平型丸柄/同形状同粒度5本セット【5個入り】

ダイヤモンド電着テーパヤスリDTYE 平型丸柄/同形状同粒度5本セット
通常単価(税別)
2,7803,058
税込単価
3,0583,364
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ダイヤモンド電着ヤスリ テーパタイプの5本入りパック商品です。

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

A幅W

(mm)

A厚さT

(mm)

最小発注数量
200
2
0.3~1.4
1パック

5個入り

400
2
0.3~1.4
1パック

5個入り

600
2
0.3~1.4
1パック

5個入り

200
4
0.3~1.4
1パック

5個入り

400
4
0.3~1.4
1パック

5個入り

600
4
0.3~1.4
1パック

5個入り

200
6
0.3~1.1
1パック

5個入り

400
6
0.3~1.1
1パック

5個入り

600
6
0.3~1.1
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,058
( 3,364 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,058
( 3,364 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,780
( 3,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,780
( 3,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,058
( 3,364 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,058
( 3,364 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,058
( 3,364 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,058
( 3,364 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,058
( 3,364 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ダイヤモンド電着ヤスリ テーパタイプの5本入りパック商品です。

外形図

ダイヤモンド電着ニードルヤスリDTYE 平型丸柄/同形状同粒度5本セット:関連画像

ダイヤモンド電着ニードルヤスリDTYE 平型丸柄/同形状同粒度5本セット:関連画像
タイプA、タイプBの先端部寸法

カタログ

  • 価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

1069

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンド電着テーパヤスリDTYE 平型丸柄/同形状同粒度5本セットのレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
普段使い
5
満足度:5.0
製品のバリや面取りなどに使用しています。いろいろな形があるのでとても便利です。
0人が参考にしています。
アルミ・SUSの仕上げ
4
満足度:4.0
いつも利用させていただいております。 オーソドックスな切れ味で安定してます。 コストパフォーマンスは文句なしです。
0人が参考にしています。
ツール類の加工用
5
満足度:5.0
超硬やハイス鋼のツールを加工や仕上げに使用しました。良く切れるのでコスパは非常に良いです。
0人が参考にしています。
溝磨き
5
満足度:5.0
細い溝や刃物を研ぐ時に使用しています。セット物なので状況に応じてしています。価格が安いのも魅力です。
0人が参考にしています。
製品部の仕上げやパーティングの合わせの仕上げに使用
4
満足度:4.0
粒度の小さいもの、400番付近のものを使いたくて、値段が高くないもので選定しました。ミスミだと注文しやすいのでいくつか試...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンド電着テーパヤスリDTYE 平型丸柄/同形状同粒度5本セット
ダイヤモンド電着ニードルヤスリDNYL 同形状同粒度5本セット
ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 丸柄タイプ
ダイヤモンド電着ニードルヤスリ グリップ付
ダイヤモンド電着コテヤスリ
ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 角柄タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,780-2,600 -4,9285,9542,430 -5,860
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ヤスリ部有効長(mm)307030 / 5050-40 / 50
単品/パック/セットパックパックセットセットセットセット
全長(mm)130140130$140180140180
軸径(mm)33333-
よく一緒に購入される商品

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング