17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 粒度(メッシュ換算値)(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ダイヤモンドペースト 油性

ダイヤモンドペースト 油性
通常単価(税別)
1,8702,123
税込単価
2,0572,335
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

油性のダイヤモンドペーストです。粗用から鏡面仕上用まで各種の用途に対応できるよう数多くの粒度が揃ってい...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(メッシュ換算値)

(#)

粒度(ミクロン換算値)

(μ)

用途

RoHS?最小発注数量
1000
15~20
普通用
-
1個
1200
10~20
普通用
-
1個
14000
0~2
鏡面仕上用
-
1個
1500
10~16
普通用
-
1個
1800
6~12
精密用
-
1個
200
80~100
粗用
-
1個
2000
6~10
精密用
10
1個
28000
0~1
鏡面仕上用
-
1個
3000
4~8
精密用
10
1個
400
40~60
粗用
-
1個
5000
3~6
精密用
-
1個
600
30~40
粗用
-
1個
800
20~30
粗用
-
1個
8000
2~4
超精密用
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,123
( 2,335 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,123
( 2,335 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,892
( 2,081 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,123
( 2,335 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,123
( 2,335 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,123
( 2,335 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,123
( 2,335 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,892
( 2,081 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,870
( 2,057 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,123
( 2,335 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,123
( 2,335 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,123
( 2,335 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,123
( 2,335 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,013
( 2,214 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

油性のダイヤモンドペーストです。
粗用から鏡面仕上用まで各種の用途に対応できるよう数多くの粒度が揃っています。
【仕様】
・油性
・容量:5g

特徴・使用例

型番粒度(メッシュ換算値)粒度(μm)用途
DPOE-28000#280000~1グレー鏡面仕上用
DPOE-14000#140000~2グレー
DPOE-8000#80002~4薄い黄超精密用
DPOE-5000#50003~6淡い茶精密用
DPOE-3000#30004~8
DPOE-2000#20006~10淡い紫
DPOE-1800#18006~12薄い緑
DPOE-1500#150010~16ピンク普通用
DPOE-1200#120010~20
DPOE-1000#100015~20
DPOE-800#80020~30粗用
DPOE-600#60030~40
DPOE-400#40040~60
DPOE-200#20080~100

カタログ

  • 価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

1109

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドペースト 油性のレビュー
4.2平均満足度:4.217件のレビュー
超硬合金の磨き作業
3
満足度:3.0
メーカー品と並行して使用していますが同じ番手のダイヤモンドペーストだと 研削力が落ちるようです。 今後はパーツにより使い...もっと読む
3人が参考にしています。
超硬、ダイヤのラップ
5
満足度:5.0
超硬や、ダイヤモンド金型のラップに使っています 超硬は、6μで荒取して、3μで仕上げ ダイヤモンドは、3μで荒取、1μで...もっと読む
1人が参考にしています。
金型磨き
4
満足度:4.0
粒度の細かいものは結構あるが粗いものは#400までしかなかったけれど、ミスミ品は#200まであったので購入。一緒に#10...もっと読む
1人が参考にしています。
プラ型
3
満足度:3.0
ミガキに使用しますが問題なく使えると思います。メーカー品よりは引っ掛かりは悪いです。
0人が参考にしています。
金型のみがき
5
満足度:5.0
鍛造製品の金型の磨きが多いので、しようしています。 とても使い勝手がよろしい。 長年使用しています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q専用の希釈液はありますか?
A
専用の希釈液は用意してありません。トラスコ中山のダイヤモンドペースト希釈液 TDS-250 をおすすめします(「TDS-250」を商品ページ上部の検索窓に入力して検索してください)。
Qダイヤモンドペーストの塗布により実現可能な面粗さを教えてください。
A
DPOE-600を塗布した場合に実現可能な面粗さは約Ra0.08、DPOE-8000を塗布した場合に実現可能な面粗さは約Ra0.025以下と見込まれます。諸条件によって面粗さは変わる可能性があるのであくまでも目安とお考えください。
Qダイヤモンドペーストに使用期限はありますか?
A
常温など通常の環境下ではダイヤモンドペーストに使用期限の設定はありません。なお、開封後は密閉し、高温や直射日光を避けて保管してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドペースト 油性
ダイヤモンドペーストWITHOSシリーズ
ダイヤモンドペースト SPシリーズ
ダイヤモンドペースト用希釈液
ダイヤモンドパウダー
ダイヤモンドスプレー
メーカーミスミ大和製砥所旭ダイヤモンド工業旭ダイヤモンド工業ミスミトラスコ中山
通常価格1,870-4,400 -5,211 -2,4942,048 -4,768
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目1日目
商品タイプペーストタイプペーストタイプペーストタイプ液タイプ-スプレータイプ
容量5g5g5g250cc2g40g
水溶性/油性油性油性油性油性油性油性
商品注射器入り---容器入り-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング