17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • ダイヤ部最大径(mm)

    ~mm
  • ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

電着ダイヤモンドバー テーパポイントタイプ(単品)

電着ダイヤモンドバー テーパポイントタイプ(単品)
通常単価(税別)
1,2181,554
税込単価
1,3401,709
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

サブマリンゲートなど細長いテーパ穴の放電後の硬化層落としに最適です。

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ダイヤ部最大径

(mm)

ダイヤ長さ/砥石部長さ

(mm)

全長

(mm)

先端角度

最小発注数量
3
25
60
6.4 (先端角)
1個
4.8
26
55
9.6 (先端角)
1個
1.5
26
60
2.3 (先端角)
1個
2
48
70
1.9 (先端角)
1個
2.3
40
65
2.7 (先端角)
1個
2.5
45
70
2.6 (先端角)
1個
3
38
70
4.2 (先端角)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,218
( 1,340 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,218
( 1,340 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,218
( 1,340 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,480
( 1,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,554
( 1,709 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,480
( 1,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,554
( 1,709 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

サブマリンゲートなど細長いテーパ穴の放電後の硬化層落としに最適です。

外形図

電着ダイヤモンドバー テーパポイントタイプ(単品):関連画像

カタログ

  • 価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

1091

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電着ダイヤモンドバー テーパポイントタイプ(単品)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
金型内のシム製作に使用しています
4
満足度:4.0
社内でつかっている金型内のシムの金型に合わせた穴などの形状製作に使用しています。電着ダイヤモンドバーでないと時間がかかる...もっと読む
0人が参考にしています。
削り用
5
満足度:5.0
プレートの面取り加工で使用。 テーパーの先端部がもう少し大きいければ良かったですが、 コスパ的にも良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電着ダイヤモンドバー テーパポイントタイプ(単品)
電着ダイヤモンドバー #170 φ1
電着ダイヤモンドバー #140 φ1.8
ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ5
ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ4
SP電着小径ダイヤ&CBNバー
メーカーミスミミニターミニターミニターミニターナカニシ
通常価格1,218-2,2002,8973,5003,4003,268 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目4日目4日目1日目〜
分類電着バー電着バー電着バー電着バー電着バー電着バー
種類単品単品単品単品単品単品
粒度(#)150170140140140325
形状テーパー型球型テーパー型球型球型円筒型
材質/砥材ダイヤダイヤダイヤダイヤダイヤダイヤ
よく一緒に購入される商品

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング