17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

電着ダイヤモンドバー 中仕上・精密仕上用【20個入り】

電着ダイヤモンドバー 中仕上・精密仕上用
通常単価(税別)
4,235
税込単価
4,659
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

電着ダイヤモンドバーのお買い得な20本セット品です。良くお使いいただくアイテムを選びました。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

最小発注数量
100
1パック

20個入り

150
1パック

20個入り

200
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,235
( 4,659 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,235
( 4,659 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,235
( 4,659 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電着ダイヤモンドバーのお買い得な20本セット品です。良くお使いいただくアイテムを選びました。

外形図

電着ダイヤモンドバー 20本セット 中仕上・精密仕上用:関連画像

カタログ

  • 価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

1091

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電着ダイヤモンドバー 中仕上・精密仕上用のレビュー
4.4平均満足度:4.49件のレビュー
金型部品の加工用に使用
4
満足度:4.0
金型部品の加工用(ハンドリューター)に使用。先端形状の種類が多いため、用途ごとに使用でき大変助かっております。 他社の類...もっと読む
2人が参考にしています。
金型
4
満足度:4.0
金型部品の中仕上げで使用しました。 他の製品と比較しても遜色なかったです。
1人が参考にしています。
金型パーツ仕上げ
5
満足度:5.0
先端形状の種類が豊富でハンドリューターを使うならまずこれを買っておけば間違いない。ケースに入っているのも良い
0人が参考にしています。
設備仕上げ用
5
満足度:5.0
セットでこの価格はとても安いです。品質も問題なく加工出来ています。
0人が参考にしています。
金型加工
5
満足度:5.0
他メーカー品と比べて安い為、どうかと思ったが、 全く問題ないどころか、とてもいいと思う。 また必要になれば購入したい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電着ダイヤモンドバー 中仕上・精密仕上用
電着ダイヤモンドバー
ナカニシ 内研用極小径電着ダイヤモンド・CBNバー
リューター 機械研削用ダイヤモンド砥石セット(インターナル研削用)
深穴用電着ダイヤモンドバー ショートトップタイプ 軸径φ3.0
電池式マイクログラインダー用ダイヤモンドバー
メーカーミスミナカニシナカニシ日本精密機械工作ナカニシ浦和工業
通常価格4,2351,800 -1,799 -50,6472,100 -984 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
分類電着バー電着バー電着バーインターナル砥石電着バー電着バー
種類セット品単品単品セット品単品単品
材質/砥材ダイヤダイヤCBNダイヤダイヤダイヤ
軸径(mm)333-32.34
全長(mm)45-----
よく一緒に購入される商品

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング