17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • ダイヤモンドサイズ(clt)

    ~mm
  • 径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ミスミ 天然ダイヤモンドドレッサー 単石タイプ

ミスミ 天然ダイヤモンドドレッサー 単石タイプ
通常単価(税別)
3,0694,543
税込単価
3,3764,997
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

鋭利なエッジが魅力の3タイプをご用意。単石ドレッサータイプです。

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ダイヤモンドサイズ

(clt)

(mm)

最小発注数量
0.35
10
1個
0.35
11
1個
0.35
12
1個
0.5
10
1個
0.5
11
1個
0.5
12
1個
0.75
10
1個
0.75
11
1個
0.75
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,575
( 3,933 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,575
( 3,933 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,575
( 3,933 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,069
( 3,376 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,069
( 3,376 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,069
( 3,376 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,543
( 4,997 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,337
( 4,771 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,337
( 4,771 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

鋭利なエッジが魅力の3タイプをご用意。単石ドレッサータイプです。

外形図

天然ダイヤモンドドレッサー エコノミー/単石タイプ:関連画像

カタログ

  • 価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

1042

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミスミ 天然ダイヤモンドドレッサー 単石タイプのレビュー
4.4平均満足度:4.412件のレビュー
研磨機のドレッサー用 
3
満足度:3.0
先端のダイヤモンドの形が歪で、品質に難有かもしれません。 1ヶ月で数十回使用しましたが、減りが早い気がします。 ただ...もっと読む
3人が参考にしています。
研磨機ドレッサー用
5
満足度:5.0
価格が他の工具通販サイトよりも安かったので購入。 数ヶ月に数十回と使用していますが全く問題なく 綺麗な目にも仕上がり満足...もっと読む
2人が参考にしています。
研磨機のドレッサーに使用
4
満足度:4.0
成形研磨機のドレッサ用に購入、価格が安いので購入しましたが、ドレッサ時も問題なく研げ、価格的に満足しています。
0人が参考にしています。
平面研磨機用ドレッサー
5
満足度:5.0
他の商品と比べても、安価で問題なく使用できているので定期的に 購入しています。
0人が参考にしています。
研磨機のトレッサ―用
4
満足度:4.0
研磨機の研削砥石のサイドトレッサ―用として使用しています。以前は手持ちでドレッシングしていましたが、危ないので天然ダイヤ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミスミ 天然ダイヤモンドドレッサー 単石タイプ
天然ダイヤモンドドレッサー 単石タイプ
単石ダイヤモンドドレッサー
天然ダイヤモンド 単石ドレッサ
角柱単石ダイヤモンドドレッサー
天然ダイヤモンドドレッサー 総型/ポイントタイプ
メーカーミスミクリストンダイヤモンド工業トラスコ中山ナカニシトラスコ中山クリストンダイヤモンド工業
通常価格3,069-3,253 -4,207 -9,052 -10,133 -17,681
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目
ドレッサータイプ(形状)単石ドレッサー単石ドレッサー単石ドレッサー単石ドレッサー単石ドレッサー単石ドレッサー
全長(mm)10010010010010050
よく一緒に購入される商品

ダイヤモンドドレッサーカテゴリの売れ筋ランキング