17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

ナットジョー【3個入り】

ナットジョー
通常単価(税別)
5,15021,510
税込単価
5,66523,661
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・旋盤加工にて北川製チャックへの適合タイプをラインナップ・生材なので追加工も容易で加工時に刃物...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 ナットジョー:関連画像

型番リスト

表示件数

適応チャック呼びサイズ

適合北川チャック

適合チャック

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

H

(mm)

取付穴数

1パック入数

W

(mm)

最小発注数量
B-205
B-205
B-204、B-205
10
-
14
M8
9.5
5.5
15
2
3
14.5
1パック

3個入り

B-206
B-206
B-206、BB206
12
-
20
M10
11
7.5
18.5
2
3
17.5
1パック

3個入り

B-208
B-208
B-208、BB208
14
-
25
M12
12
8.5
20.5
2
3
20.5
1パック

3個入り

B-210
B-210
B-210、BB210
16
-
30
M12
13
8.5
21.5
2
3
22.5
1パック

3個入り

B-212
B-212
B-212
21
-
30
M16
16.25
11.5
27.8
2
3
29.5
1パック

3個入り

B-15
B-15
B-15、B-18
24
22
43
M20
29
16.5
45.5
2
3
33.5
1パック

3個入り

B-21
B-21
N-21、N-24
25
-
-
M20
26
19
45
1
6
37.5
1パック

3個入り

B-06
B-06
N-06、B-06
12
-
20
M10
15
7.5
22.5
2
3
17.5
1パック

3個入り

B-08
B-08
N-08、B-08
14
-
25
M12
16
9.5
25.5
2
3
20.5
1パック

3個入り

B-10
B-10
N-10、B-10
16
-
30
M12
16
9.5
25.5
2
3
22.5
1パック

3個入り

B-12
B-12
N-12、B-12
18
-
30
M14
20
13.5
33.5
2
3
26.5
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,930
( 6,523 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,930
( 6,523 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,840
( 7,524 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,610
( 8,371 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,770
( 11,847 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,680
( 18,348 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,510
( 23,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,150
( 5,665 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,890
( 6,479 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,410
( 8,151 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,800
( 9,680 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋盤加工にて北川製チャックへの適合タイプをラインナップ
・生材なので追加工も容易で加工時に刃物が爪部に干渉してもダメージ極小
・材質:S45C(生材)

規格・価格

納期

ナットジョー:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

889

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナットジョーのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
予備用
5
満足度:5.0
他よりも安く、すぐに入手出来る。 外段取りで準備しておけば段取り時間の短縮にもなります。 価格も手ごろなな為、買う価値が...もっと読む
2人が参考にしています。
北川パワーチャックに使用
5
満足度:5.0
予備があるだけで段取りが楽になります。純正品でも社外品でも定期的に交換した方が加工が安定します。
1人が参考にしています。
生爪予備品
4
満足度:4.0
他メーカーと比べて安価でしたが問題なく使用できました 段取り替えのj時間が短縮できてよかったです
1人が参考にしています。
加工機用
4
満足度:4.0
ミスミの商品は納期が早くコストパフォーマンスが良いため購入しました。設備に装着して使用しています。機能的には問題なく使用...もっと読む
0人が参考にしています。
NC旋盤の交換ジョー
5
満足度:5.0
価格が安いので数個使いまわして使っています。段取り替えが楽になりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナットジョー
Tナット(ジョーナット)北川油圧・エアチャック用
Tナット(ジョーナット)日鋼油圧・エアチャック用
Tナット(ジョーナット)松本・日立油圧・エアチャック用
パワーチャック用ソフトジョー
生爪用Tナット
メーカーミスミギガ・セレクションギガ・セレクションギガ・セレクション北川鉄工所THE CUT
通常価格5,150-7,936 -8,443 -8,774 -7,6247,450 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜3日目3日目〜19日目2日目〜
種類ジョーナットジョーナットジョーナットジョーナット生爪ジョーナット
適用メーカ北川北川日鋼-北川-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング