17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

生爪 円形爪【3個入り】

生爪 円形爪
通常単価(税別)
18,48032,540
税込単価
20,32835,794
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・旋盤加工にて北川製チャックへの適合タイプをラインナップ・生材なので追加工も容易で加工時に刃物...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 生爪 円形爪:関連画像

型番リスト

表示件数

適応チャック呼びサイズ

爪高さ

(mm)

適合チャック

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

最小発注数量
5
32
B205
135
14
10
M8
43.5
1パック

3個入り

6
40
N06、B206
169
20
12
M10
49.5
1パック

3個入り

8
40
N-08、BB208、B208
200
25
14
M12
51
1パック

3個入り

8
50
N-08、BB208、B208
200
25
14
M12
51
1パック

3個入り

10
50
N10、B210
250
30
16
M12
65
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,480
( 20,328 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,280
( 24,508 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,550
( 25,905 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,090
( 26,499 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,540
( 35,794 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋盤加工にて北川製チャックへの適合タイプをラインナップ
・生材なので追加工も容易で加工時に刃物が爪部に干渉してもダメージ極小
・材質:S45C(生材)

規格・価格

納期

生爪 円形爪:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

889

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

生爪 円形爪のレビュー
4.6平均満足度:4.69件のレビュー
薄型部品加工
5
満足度:5.0
今までは自社にて標準形状の爪にリングを溶接するような方法で 制作成形しておりましたが 時間的にも費用的にも随分助かってお...もっと読む
2人が参考にしています。
治具
4
満足度:4.0
低価格ですが他社の生爪と変わりなく使用できています。 品質も問題ありあません。また利用させていただきます。
1人が参考にしています。
変形防止加工
5
満足度:5.0
総型でチャッキングする事で、変型を最小限に留める事が出来た。
1人が参考にしています。
旋盤用
4
満足度:4.0
爪の交換に使用しました。 チャッキングも問題なく出来ています。
0人が参考にしています。
旋盤用生爪
4
満足度:4.0
薄物やリング状の品物を加える時、通常の生爪だと油圧を下げても、おにぎり状に変形してしまい苦労しました。 円形爪なら品物外...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QSENFW8-40とSENFW8-50の貫通穴径を教えてください。
A
SENFW8-40とSENFW8-50の貫通穴径は25mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
生爪 円形爪
生爪
生爪 スクロールチャック用
円形ナマヅメ
生爪 R-SBS円形 北川スクロールチャック用
円形生爪(スクロールチャック用) TKR-SKシリーズ
メーカーミスミミスミミスミTHE CUTギガ・セレクションTHE CUT
通常価格18,480-2,570 -3,170 -23,666 -37,570 -32,076 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目2日目〜
種類生爪生爪生爪生爪生爪生爪
取付けタイプセレーションタイプセレーションタイプ上下分割爪タイプセレーションタイプ上下分割爪タイプセレーションタイプ
適用メーカ北川北川北川-北川北川
セレーションピッチ(mm)1.5mm×60゚-----
1パック入数333---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング