ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 丸柄タイプ【10個入り】

通常単価(税別)
4,928
税込単価
5,421
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

丸柄の小ぶりなヤスリ10本セット。リブ形状放電加工後の硬化層落としや狭細部の加工に最適。

型番:

DTYE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

DTYEの仕様・寸法情報

粒度(#)
200 ~ 600
ヤスリ部有効長(mm)
30 ~ 50
単品/パック/セット
セット
全長(mm)
130$140
呼びサイズ
10本組
軸径(mm)
3
A幅W(mm)
2
B幅W(mm)
4
C幅W(mm)
6
D幅W(mm)
3
A厚さT(mm)
0.3~1.4
B厚さT(mm)
0.3~1.4
C厚さT(mm)
0.3~1.1
D厚さT(mm)
3

型番リスト

表示件数
型番
DTYE
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,928
( 5,421 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

丸柄の小ぶりなヤスリ10本セット。リブ形状放電加工後の硬化層落としや狭細部の加工に最適。

外形図

ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 丸柄タイプ:関連画像 

規格・価格

規格表

 
ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 丸柄タイプ:関連画像
型番形状タイプ粒度(#)グリップ色全長
L
ダイヤ部

W
厚さ
T
軸径セット
内容
DTYEダイヤモンド電着テーパーヤスリ 丸柄タイプ:関連画像A2001303020.3~1.4310種
×
各1本
400
600
ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 丸柄タイプ:関連画像B2004
400
600
ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 丸柄タイプ:関連画像C20060.3~1.1
400
600
ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 丸柄タイプ:関連画像D6001405033

[ ! ]この商品はセット単位での販売となります。

納期

ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 丸柄タイプ:関連画像

カタログ

  • 価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

Loading...

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 丸柄タイプの型番DTYEのページです。 型番DTYEに関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 丸柄タイプのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
素材の研磨処理に使用
4
満足度:4.0
主に焼の入った硬い素材のバリ取りなどに使用しています。 粒度を違えてあるので用途に応じて使用できます。 長期的に使用して...もっと読む
0人が参考にしています。
やすり
4
満足度:4.0
いつもお世話になっております。 バリエーションもたくさんあり 納期もは早く たくさん在庫もあり 利用してます
0人が参考にしています。
金型の製作に使用
5
満足度:5.0
金型のメンテナンスや製作する際に使用しています。サイズ感などで選定し購入しました。他のヤスリと比べても遜色もありませんし...もっと読む
0人が参考にしています。
リブの磨きなどに使用
4
満足度:4.0
リブの磨きやかえり取りなどに対して使用しています。粒度が揃ってあるセット品でしたため購入しました。ヤスリとしては特に問題...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 丸柄タイプ
ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 角柄タイプ
ダイヤモンド電着ニードルヤスリ グリップ付
ダイヤモンドヤスリ 単品(平・半丸)
ダイヤモンド電着テーパヤスリDTYE 平型丸柄/同形状同粒度5本セット
DIAシャープナー 半丸タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミツボサン
通常価格4,9285,8605,9542,695 -2,780 -1,833
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
粒度(#)200 / 400 / 600150 / 200 / 400200100-200
ヤスリ部有効長(mm)30 / 5040 / 5050803080
単品/パック/セットセットセットセット単品パック単品
全長(mm)130$140180180215130-
呼びサイズ10本組12本組10本組---
よく一緒に購入される商品

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング