ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ダイヤモンド電着ニードルヤスリ グリップ付【10個入り】

通常単価(税別)
5,954
税込単価
6,549
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

使い勝手の良いグリップ付きのダイヤモンド電着ニードルタイプヤスリ。

型番:

DNYLS10-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

DNYLS10-Sの仕様・寸法情報

粒度(#)
200
ヤスリ部有効長(mm)
50
単品/パック/セット
セット
全長(mm)
180
呼びサイズ
10本組
軸径(mm)
3
A幅W(mm)
5.5
B幅W(mm)
5
C幅W(mm)
3
D幅W(mm)
2.5
E幅W(mm)
3.5
F幅W(mm)
5.5
G幅W(mm)
5.5
H幅W(mm)
5.5
I幅W(mm)
2
J幅W(mm)
5.5
A厚さT(mm)
1.5
B厚さT(mm)
2
C厚さT(mm)
3
D厚さT(mm)
2.5
E厚さT(mm)
3.5
F厚さT(mm)
1
G厚さT(mm)
0.5
H厚さT(mm)
0.8
I厚さT(mm)
2
J厚さT(mm)
1.5

型番リスト

表示件数
型番
DNYLS10-S
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,954
( 6,549 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

使い勝手の良いグリップ付きのダイヤモンド電着ニードルタイプヤスリ。

外形図

 ダイヤモンド電着ニードルヤスリ グリップ付:関連画像

規格・価格

規格表

ダイヤモンド電着ニードルヤスリ グリップ付:関連画像
型番No.タイプ形状粒度
(#)
全長
L
ダイヤ部

W
厚さ
T
軸径セット
内容
DNYLS10Sダイヤモンド電着ニードルヤスリ グリップ付:関連画像A(平)200180505.51.5310種
×
各1本
ダイヤモンド電着ニードルヤスリ グリップ付:関連画像B(半丸)52
ダイヤモンド電着ニードルヤスリ グリップ付:関連画像C(丸)33
ダイヤモンド電着ニードルヤスリ グリップ付:関連画像D(四角)2.52.5
ダイヤモンド電着ニードルヤスリ グリップ付:関連画像E(三角)3.53.5
ダイヤモンド電着ニードルヤスリ グリップ付:関連画像F(先細平)5.51
ダイヤモンド電着ニードルヤスリ グリップ付:関連画像G(平)5.50.5
ダイヤモンド電着ニードルヤスリ グリップ付:関連画像H(平)5.50.8
ダイヤモンド電着ニードルヤスリ グリップ付:関連画像I( 丸)22
ダイヤモンド電着ニードルヤスリ グリップ付:関連画像J(平)5.51.5

[ ! ]この商品はセット単位での販売となります。
 ダイヤモンド電着ニードルヤスリ グリップ付:関連画像

納期

ダイヤモンド電着ニードルヤスリ グリップ付:関連画像

カタログ

  • 価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

1074

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンド電着ニードルヤスリ グリップ付の型番DNYLS10-Sのページです。 型番DNYLS10-Sに関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンド電着ニードルヤスリ グリップ付のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
金属部品の削り
5
満足度:5.0
ダイヤモンドのセットで低価格は嬉しいです。さすがダイヤモンド、よく削れ作業が早く進み助かります。
0人が参考にしています。
金属部品のバリ取りなど
5
満足度:5.0
ダイヤモンドのセットが安く手に入り助かります。ダイヤモンドなので仕上りの目が細かく切れ味もいいです。
0人が参考にしています。
バリ取り用
4
満足度:4.0
セットで安価だったので購入したのですが 以前使っていたメーカー品に遜色なく 使いやすいです。 ケースも場所を取らず、片づ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンド電着ニードルヤスリ グリップ付
ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 角柄タイプ
ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 丸柄タイプ
ダイヤモンドヤスリ 単品(平・半丸)
ダイヤモンド電着ニードルヤスリDNYL 同形状同粒度5本セット
ダイヤモンド電着テーパヤスリDTYE 平型丸柄/同形状同粒度5本セット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格5,9545,8604,9282,695 -2,600 -2,780 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
粒度(#)200150 / 200 / 400200 / 400 / 600100--
ヤスリ部有効長(mm)5040 / 5030 / 50807030
単品/パック/セットセットセットセット単品パックパック
全長(mm)180180130$140215140130
呼びサイズ10本組12本組10本組---
よく一緒に購入される商品

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング