17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 形状

  • 粒度(#)

    ~mm
  • 砥石径(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

軸付砥石 WA砥粒

軸付砥石 WA砥粒
通常単価(税別)
165205
税込単価
182226
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

軸付砥石のスタンダードサイズ品です。在庫品で当日出荷も可能。

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

粒度(#)

砥石径

(mm)

軸長

(mm)

最高使用回転速度

(min−1)

厚さT

(mm)

最小発注数量
円筒
80
3
30
84000
13
10個
円筒
80
4
30
63000
13
10個
円筒
60
5
30
50000
10
10個
円筒
60
5
30
50000
13
10個
円筒
60
8
40
43000
10
10個
円筒
60
10
40
35000
13
10個
円筒
60
13
40
26000
13
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
186
( 205 )
在庫品1日目当日出荷可能
205
( 226 )
在庫品1日目当日出荷可能
165
( 182 )
在庫品1日目当日出荷可能
182
( 200 )
在庫品1日目当日出荷可能
165
( 182 )
在庫品1日目当日出荷可能
166
( 183 )
在庫品1日目当日出荷可能
187
( 206 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

軸付砥石のスタンダードサイズ品です。在庫品で当日出荷も可能。

ご注意

外形図

軸付砥石 WA砥粒:関連画像

規格・価格

規格表

 
軸付砥石 WA砥粒:関連画像
型番 厚さ
T
軸径
d
軸長
粒度
(#)
結合
最高使用
回転速度
(min-1)
外径
D
MWAWR310 33080P84,000
13 30
43063,000
510 306050,000
1330
610 3042,000
13 40
810 4043,000
1340
104035,000
134026,000

納期

軸付砥石 WA砥粒:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付砥石 WA砥粒のレビュー
4.2平均満足度:4.29件のレビュー
研磨
3
満足度:3.0
砥石としては普通に使用できています。 購入単位が10本に変更になり使い難くなりました。
0人が参考にしています。
金型部品の切削
4
満足度:4.0
金型部品材との相性も良く、切削性も優れており、また、刃もちも良い。使用感が適当であるためリピートして複数回購入している。
0人が参考にしています。
基板の長穴加工
5
満足度:5.0
基板に丸穴を開け、長穴に加工するのに使用しました。問題なく加工できました。
0人が参考にしています。
金型部品加工
5
満足度:5.0
バリ取りなどに使用しています。消耗品なのでこんなものだと思います。安価かつラインナップも多いのでリピートしています。
0人が参考にしています。
研磨
4
満足度:4.0
頻繫に使うわけではないのでバラで買えるのは助かります。 他メーカーはほとんどが10本い単位な販売なので
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付砥石 WA砥粒
軸付砥石 A砥粒 円筒タイプ
軸付砥石 GC砥粒 円筒タイプ
軸付砥石 WA砥粒
軸付砥石 WA砥粒/A砥粒 異形状
軸付砥石 PA砥粒
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格165-4,650 -6,6001,564 -2,537 -182
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類砥石砥石砥石砥石砥石砥石
軸径(mm)333--3
型番内名称WA砥粒A砥粒(一般鋼用)GC砥粒(超硬合金・非鉄金属・鋳鉄用)---
結合度PPPPP-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング