17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

新明丹【1~10個入り】

通常単価(税別)
5,83697,037
税込単価
6,420106,741
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ケガキ・摺り合わせに、使いやすい定番アイテム。【特長】・環境対応品(PRTR法)で安全性が高い・従来の...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 容量(mℓ)

  • 液色

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
関連

容量

(mℓ)

液色

主成分

特長

内容量

RoHS?最小発注数量
400
オレンジ
酸化亜鉛
・製品加工後の摺り合わせに使用・有機物質組成で、環境を汚染しない・油とねり合わせる手間が不要、そのまま使用可
1本(400ml)
-
1個
400
オレンジ
酸化亜鉛
・製品加工後の摺り合わせに使用・有機物質組成で、環境を汚染しない・油とねり合わせる手間が不要、そのまま使用可
1パック(400ml×10本)
-
1パック

10個入り

400
赤朱色
酸化亜鉛
・N-REDと比べよく伸び、薄く塗れる
1本(400ml)
-
1個
400
赤朱色
酸化亜鉛
・N-REDと比べよく伸び、薄く塗れる
1パック(400ml×10本)
-
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,836
( 6,420 )
在庫品1日目当日出荷可能
55,444
( 60,988 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,214
( 11,235 )
在庫品1日目当日出荷可能
97,037
( 106,741 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ケガキ・摺り合わせに、使いやすい定番アイテム。
【特長】
・環境対応品(PRTR法)で安全性が高い
・従来の光明丹(鉛丹)と比べて、塗布面積が5倍以上になる
・塗布被膜が薄く均一で正確な当り検査ができます
・油とねり合わせる手間が不要で、そのまま使用できる
・皮膚や衣服に付着しても簡単な洗浄で落とせる
【用途】
・加工部品の摺り合わせ検査
・歯車の噛み合わせ検査
・平面仕上凹凸検査
・型当り検査
・摺動面当り検査
・けがき作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

新明丹のレビュー
4.5平均満足度:4.57件のレビュー
摺り合わせ作業
5
満足度:5.0
機械の摺り合わせ作業用に購入 粉の物が安いので迷いましたが、 やはり高くても使い慣れているこちらを購入しました。
2人が参考にしています。
けがき
5
満足度:5.0
油とねり合わせる手間が不要で、そのまま使用できてとても楽。 服についても洗えば落ちるので安心。
1人が参考にしています。
治具と製品の当たりを確認するのに使用
5
満足度:5.0
治具と製品の当たりを確認するのに使っています。 汚れてもパーツクリーナーを使えば簡単に落とせます。
0人が参考にしています。
バルブの擦り合わせ作業
5
満足度:5.0
練り合わせの手間が不要で、伸びも良く、汚れも落とし易いので 非常に便利だと思います。
0人が参考にしています。
すりあわせ
4
満足度:4.0
この前 某会社より この商品を進められ購入に いたりました 合わせ面がよくわかり 便利です
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新明丹
新明丹(検査剤)
地球 光明丹
アオタック50
ケガキ剤 レッドタッチペースト
アオタック500(詰替用) ケガキ用青色塗料
メーカーミスミナカタニトラスコ中山イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)ダイゾーニチモリイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格5,836-5,158 -2,400 -5293,6301,870
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他ケガキ剤ケガキ剤ケガキ剤
種類ペーストペースト粉末液状ペーストスプレー

ケガキ剤カテゴリの売れ筋ランキング