17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

Vブロック B型【2個入り】

Vブロック B型
通常単価(税別)
5,07031,680
税込単価
5,57734,848
通常出荷日:4日目

機械仕上げと高精度な研削仕上げの2タイプからお選びください。サイズも豊富に揃えております。定番商品をこ...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

Vブロック B型:関連画像
型番
VBB−S(機械仕上)
No.A×B×CDEFGH質量
(kg)
5051× 32× 2433725740.4
7576× 60× 3260745741.5
100102× 67× 417510551052.5
125127× 79× 518210601153.4
150152× 89× 6311010801358.1
200203×140×1021581111415622.2

[ ! ]この商品はパック単位での販売になります。
Vブロック B型:関連画像

型番
VBB(研削仕上)
No.A×B×CDEFGH質量
(kg)
5051× 32× 2433725740.4
7576× 60× 3260745741.5
100102× 67× 417510551052.5
125127× 79× 518210601153.4
150152× 89× 6311010801358.1
200203×140×1021581111415622.2

[ ! ]この商品はパック単位での販売になります。

納期

Vブロック B型:関連画像

Vブロック B型:関連画像
Vブロック B型:関連画像

型番リスト

表示件数

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

種類

A寸法

(mm)

適応パイプサイズ

質量

(kg)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

最小発注数量
51
24
32
研削仕上
51
φ9~34mm
0.4
32
24
33
7
25
7
4
1パック

2個入り

76
32
60
研削仕上
76
φ9~61mm
1.5
60
32
60
7
45
7
4
1パック

2個入り

102
41
67
研削仕上
102
φ11~74mm
2.5
67
41
75
10
55
10
5
1パック

2個入り

127
51
79
研削仕上
127
φ11~81mm
3.4
79
51
82
10
60
11
5
1パック

2個入り

152
63
89
研削仕上
152
φ11~108mm
8.1
89
63
110
10
80
13
5
1パック

2個入り

51
24
32
機械仕上
51
φ9~34mm
0.4
32
24
33
7
25
7
4
1パック

2個入り

76
32
60
機械仕上
76
φ9~61mm
1.5
60
32
60
7
45
7
4
1パック

2個入り

102
41
67
機械仕上
102
φ11~74mm
2.5
67
41
75
10
55
10
5
1パック

2個入り

127
51
79
機械仕上
127
φ11~81mm
3.4
79
51
82
10
60
11
5
1パック

2個入り

152
63
89
機械仕上
152
φ11~108mm
8.1
89
63
110
10
80
13
5
1パック

2個入り

203
102
140
機械仕上
203
φ13~153mm
22.2
140
102
158
11
114
15
6
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,290
( 13,519 )
4日目
12,290
( 13,519 )
4日目
14,700
( 16,170 )
4日目
17,410
( 19,151 )
4日目
28,090
( 30,899 )
4日目
5,070
( 5,577 )
4日目
5,890
( 6,479 )
4日目
7,720
( 8,492 )
4日目
11,620
( 12,782 )
4日目
13,080
( 14,388 )
4日目
31,680
( 34,848 )
4日目

詳細情報

基本情報

機械仕上げと高精度な研削仕上げの2タイプからお選びください。
サイズも豊富に揃えております。
定番商品をこの価格でご提供。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Vブロック B型のレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
治具として
5
満足度:5.0
手ごろな値段でサイズもそろえ易い。丸物の押さえなどで躊躇無く使用できてよいと思う。
0人が参考にしています。
ケガキ治具
5
満足度:5.0
安価で精度もそれなりで納期も早いのでまた機会があれば購入したいです。
0人が参考にしています。
丸物体(部品)の測定(ロードセル装置)に使用
4
満足度:4.0
今回使用した目的は測定物(円筒)を購入ブロック(2つ)に平行に置き、ロードセル装置で物体を測定をしました。 必要測定精度...もっと読む
0人が参考にしています。
治具として
5
満足度:5.0
切削時の油が結構残ってます。安価なのに精度があるのでリピートしてます。
0人が参考にしています。
パイプの接続
5
満足度:5.0
切削時の油が残っていますが、記載通りの精度で安くて大変満足しています。また購入したいと思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qミスミ製VブロックVBB50にて、校正証明書・トレーサビリティ体系図の提出は可能か?
A
申し訳ありませんが、対象外の商品の為、校正証明書の発行はできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Vブロック B型
A型ヤゲン台(Vブロック)
A型精密ヤゲン台(Vブロック)
Vブロック(A型・機械仕上)
Vブロック(B型・機械仕上)
Vブロック(A型・A級仕上)
メーカーミスミ大西測定ユニセイキエスコエスコエスコ
通常価格5,070-8,484 -27,040 -9,910 -7,290 -23,170 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目〜2日目
商品タイプVブロックVブロックVブロックVブロックVブロックVブロック
B型A型A型A型B型A型
本体/オプション本体-----
材質詳細FC250-----
1パック入数(個)2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング