17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヤルゲージ付きマグネットホルダ 

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイヤルゲージ付きマグネットホルダ 

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DG6150

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

アーム材質はアルミまたはスチールを使用しています。
先端微調整システムを搭載しています。
マグネット本体のON/OFFの切り替え可能です。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド(アームタイプ)
サイズ
小型
吸着力(N)
784
アリ溝 有無
主柱(mm)
110
支柱(mm)
101
マグネット幅(mm)
50
マグネット奥行(mm)
60
マグネット高さ(mm)
55
質量(kg)
1.6
微調整機構
先端微調整
アーム材質
アルミ

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト