ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • ブラシ長(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マイクロスパイラルブラシ 研磨材入りナイロン

マイクロスパイラルブラシ 研磨材入りナイロン IMSG-308102-2.7
通常単価(税別)
3,520
税込単価
3,872
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

マイクロスパイラルブラシは弾性工具の一種で非常に柔軟性に富むため、部品形状にならったバリ取り・研磨・エ...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

IMSG-308102-2.7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IMSG-308102-2.7の仕様・寸法情報

商品タイプ
スパイラル型ブラシ
ブラシ長(mm)
25
外径(mm)
2.7
線径(mm)
0.3
軸径(mm)
3
粒度(#)
500
線種
砥粒入りナイロン#500
全長 L(mm)
70

型番リスト

表示件数
型番
IMSG-308102-2.7

ブラシ長

(mm)

外径

(mm)

線径

(mm)

軸径

(mm)

粒度

(#)

線種

全長 L

(mm)

最小発注数量
25
2.7
0.3
3
500
砥粒入りナイロン#500
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,520
( 3,872 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

マイクロスパイラルブラシは弾性工具の一種で非常に柔軟性に富むため、部品形状にならったバリ取り・研磨・エッジ仕上が可能となり、また複雑な形状の交差穴や段差のあるドリル穴・キリ穴など、これまでのバリ取り工具では取りきれなかったバリをも除去し、均一な仕上りとなる工具です。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

外形図

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • パイプタイプで自動化に対応。大幅な省力化を実現。
  • Uターン式先端処理のため、ワークに傷がつきにくい。
  • 1φ~12φまでほとんどの小径穴に対応。

外形図

マイクロスパイラルブラシ 研磨材入りナイロン:関連画像

注意・禁止事項

ご使用上の注意

ブラシをご使用される際は、次のことを特に注意してください。

  • 許容最高回転数を超えて使用しないでください。
  • マイクロスパイラルブラシは構造上、ブラシ部と軸部の接合部が曲がることがありますので取扱いには十分な注意をお願いします。
  • 作業する時は必ずパイプ内部にインサートした状態で使用してください。ブラシが破損する可能性がありますので空転させないでください。

規格・価格

規格表

マイクロスパイラルブラシ 研磨材入りナイロン:関連画像
型番外径
D
軸径
d
植付長
全長
L
線材
線径
¥単価
1〜4本
IMSG−3080981 32070AO
#500
φ0.3
3,630
IMSG−3080991.27
IMSG−3081001.91
IMSG−3081012.2 25
IMSG−3081022.7
IMSG−3081033.2 303,110
IMSG−3081043.8
IMSG−3081054.3
IMSG−3081065
IMSG−3081075.5
IMSG−3081086 6
IMSG−3081097 50100SC
#320
φ0.55
IMSG−3081108
IMSG−3081119
IMSG−30811210
IMSG−30811312

選定ガイド バリ取りブラシはこちら

■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)
数 量1〜45〜910〜1920〜2930〜
値引率価格表2%4%6%[お見積り]

納期

マイクロスパイラルブラシ 研磨材入りナイロン:関連画像

特徴・使用例

仕様・概要

■用 途
●あらゆる円筒内のバリ取り、カエリ取り、さび取りにご使用いただけます。
  (例:アルミ製シリンダー内部、マニホールドブロック、ピストン穴内部、クロスハッチ成形など)
●穴径より細い商品をお選びください。

■タイプ別用途
型番 ブラシ材質 用     途
IMSG 研磨材入りナイロン(AO・SC) アルミなど軟質材からステンレスなど硬質金属の円筒内の微小バリ取り全般に適しています。


マイクロスパイラルブラシは弾性工具の一種で非常に柔軟性に富むため、部品形状にならったバリ取り・研磨・エッジ仕上が可能となり、また複雑な形状の交差穴や段差のあるドリル穴・キリ穴など、これまでのバリ取り工具では取りきれなかったバリをも除去し、均一な仕上りとなる工具です。
ブラシ材質、回転数、送りスピードなどの変更により仕上面を変えることができます。
パイプタイプで自動化に対応しているほか、先端はUターン式処理のためワークに傷が付きにくくなります。

マイクロスパイラルブラシ 研磨材入りナイロン:関連画像

マイクロスパイラルブラシ 研磨材入りナイロン:関連画像

>>保護メガネ、防塵マスクはこちら

使用例

マイクロスパイラルブラシ 研磨材入りナイロン:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスパイラルブラシ 研磨材入りナイロンの型番IMSG-308102-2.7のページです。 型番IMSG-308102-2.7に関する仕様情報を記載しております。
マイクロスパイラルブラシ 研磨材入りナイロンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスパイラルブラシ 研磨材入りナイロン
マイクロスパイラルブラシ(研磨材入りナイロン)
マイクロスパイラルブラシ(ナイロン)
マイクロスパイラルブラシ ナイロン
マイクロスパイラルブラシ(ステンレス)
ミニチュアブラシ 砥粒入りナイロンブラシ
メーカーミスミバーテックバーテックミスミバーテックユーコーコーポレーション
通常価格3,5203,603 -3,558 -3,6234,487 -2,101 -
通常出荷日在庫品1日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプスパイラル型ブラシスパイラル型ブラシスパイラル型ブラシスパイラル型ブラシスパイラル型ブラシミニブラシ
よく一緒に購入される商品

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング