ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • 最高使用回転速度(min-1)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

研磨剤 マイクロフラップ

研磨剤 マイクロフラップ DMF1510-400
通常単価(税別)
1,970
税込単価
2,167
通常出荷日:3日目

ワークの形状によく馴染みます。自生作用により常に新しい砥粒面で研磨ができます。熱放散性に優れるため、ワ...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

DMF1510-400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DMF1510-400の仕様・寸法情報

用途
研磨
種類
フラップホイール
外径(mm)
15
厚さ(mm)
10
軸径(mm)
3
粒度(#)
400
軸長(mm)
30
最高使用回転速度(min-1)
20000
用途
-
使用工具
ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
パック入数
1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DMF1510-400

外径

(mm)

厚さ

(mm)

粒度

(#)

軸長

(mm)

最高使用回転速度

(min-1)

用途

使用工具

パック入数

最小発注数量
15
10
400
30
20000
-
ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,970
( 2,167 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワークの形状によく馴染みます。自生作用により常に新しい砥粒面で研磨ができます。熱放散性に優れるため、ワークへの熱による歪みやカケが発生しにくくなります。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

外形図

研磨剤 マイクロフラップ:関連画像

規格・価格

規格表

研磨剤 マイクロフラップ:関連画像
DMFSDF
型番粒度(#)
(選択)
外径
D
厚さ
T
最高使用
回転速度
(min−1)
¥単価
1〜9本
DMF1010 200 400101020,0001,400
DMF1510 151,970
DMF2010 202,990
SDF1510 800 10001510,0001,930
SDF3010 1500 30003015,0004,200

MFP
型番粒度(#)
(選択)
外径
D
厚さ
T
最高使用
回転速度
(min−1)
パック
入数
¥単価
1〜4パック
MFP1010 60 80
100 120
150 180
240 320
400 600
101025,000104,480
MFP1020 20
MFP1510 1510
MFP1520 20
MFP2010 201020,000
MFP2020 20
MFP2510 25104,680

この商品はパック単位での販売となります。

■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)
DMFSDF
数 量1〜910〜1920〜99100〜199200〜
値引率価格表5%10%15%[お見積り]

MFP
数 量1~45~910~1920~2930~
値引率価格表2%4%6%[お見積り]

納期

研磨剤 マイクロフラップ:関連画像

特徴・使用例

仕様・概要


ワークの形状によく馴染みます。
自生作用により常に新しい砥粒面で研磨ができます。
熱放散性に優れるため、ワークへの熱による歪みやカケが発生しにくくなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

研磨剤 マイクロフラップの型番DMF1510-400のページです。 型番DMF1510-400に関する仕様情報を記載しております。
研磨剤 マイクロフラップのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
金属製品の内径研磨用
5
満足度:5.0
金属製品の内径研磨用に購入しました。軸径Φ3を探していましたが、この製品が一番使いやすそうでした。奇麗に研磨できるので、...もっと読む
0人が参考にしています。
仕上げ加工
4
満足度:4.0
はじめて購入させてもらいましたが、低価格で使用感も非常にまんぞくしています。もう少しもちがよければ言うことなしです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研磨剤 マイクロフラップ
マイクロフラップ
フラップホイール
"軸付フラップ"(金具なし・軸径6mm)用途:研磨
フラップホイール(軸径6mm)
軸付フラップホイール,研磨布:アランダム砥粒,軸:S45C
メーカーミスミイチグチDREMELムラコトラスコ中山ムラコ
通常価格1,9704,593 -2,200660 -2,534 -861
通常出荷日3日目在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜7日目
用途研磨研磨研磨研磨研磨研磨
種類フラップホイールフラップホイールフラップホイールフラップホイールフラップホイールフラップホイール
軸径(mm)333.2666
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング