ツール用品技術窓口



【特長】・在庫品で当日出荷可能な商品です。【仕様】・軸付砥石の異形状が登場。・結合剤:V・結合度:P
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,006円 ( 3,307円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,683円 ( 7,351円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,837円 ( 4,221円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,468円 ( 3,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,273円 ( 5,800円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,537円 ( 2,791円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,542円 ( 2,796円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,098円 ( 3,408円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,295円 ( 3,625円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・在庫品で当日出荷可能な商品です。
【仕様】
・軸付砥石の異形状が登場。
・結合剤:V
・結合度:P


| 型番 | 外径 D | 厚さ T | 両角 | 軸径 d | 軸長 ℓ | 最高使用 回転速度 (min−1) | パック 入数 | |
| 形状 | ||||||||
| MWARP (WA砥粒) | J コーン先丸 | 13 | 25 | 30° | 3 | 30 | 26,000 | 25 |
| 19 | 28 | 20° | 6 | 40 | 25,000 | 10 | ||
| 38 | 25° | |||||||
| 25 | 50 | 16° | 14,000 | |||||
| 32 | 32 | 40° | 19,000 | |||||
| H 砲弾 | 19 | 38 | - | 25,000 | ||||
| 25 | 38 | - | 19,000 | |||||
| 50 | - | 14,000 | ||||||
| F コーン | 13 | 16 | 45° | 3 | 30 | 36,000 | 25 | |
| 19 | 38 | 30° | 6 | 40 | 25,000 | 10 | ||
| 25 | 25 | 50° | 19,000 | |||||
| R ボール | 16 | 16 | - | 29,000 | 25 |
| 型番 | 外径 D | 厚さ T | 両角 | 軸径 d | 軸長 ℓ | 最高使用 回転速度 (min−1) | パック 入数 | |
| 形状 | ||||||||
| MAAEP (A砥粒) | J コーン先丸 | 19 | 28 | 20° | 6 | 40 | 25,000 | 10 |
| 38 | 25° | |||||||
| 25 | 50 | 16° | 14,000 | |||||
| 32 | 32 | 40° | 19,000 | |||||
| H 砲弾 | 19 | 38 | - | 25,000 | ||||
| 25 | 38 | - | 19,000 | |||||
| 50 | - | 14,000 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大和化成
軸付ゴム砥石 ダイワラビン WA
4.6通常価格(税別):1,613円~

ミスミ
軸付ゴム砥石
4.2通常価格(税別):2,277円

大和化成
ダイワラビン 軸付ゴム砥石 高速回転タイプ
5通常価格(税別):6,361円~

大和化成
軸付ゴム砥石 ダイワラビン バリ取り用
4.7通常価格(税別):3,058円~

ミスミ
軸付砥石 PA砥粒
4.3通常価格(税別):182円

ミスミ
軸付砥石 高硬度鋼用
3.7通常価格(税別):4,565円~

日本精密機械工作
リューター 軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)
5通常価格(税別):2,860円~

大和化成
軸付ゴム砥石 ダイヤモンドラビン
4.8通常価格(税別):6,026円~

ミスミ
軸付砥石 WA砥粒
4.4通常価格(税別):1,564円~