17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が87型番あります。

超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット

通常単価(税別)
8807,290
税込単価
9688,019
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・精密加工に最適・選べるカット形状で優れた切削力を実現

  • 一部型番に仕様変更とパッケージの変更があります。変更後の仕様については、[詳細情報]タブの「仕様変更品一覧」もしくは[型番リスト]からご確認ください。
未確定:候補が87型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

刃先形状

形状

シャンク材質

刃径

(mm)

刃長

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー型
ロー付
9.5
19.1
64
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
シリンダー型
ロー付
9.5
19.1
64
1個
シャンク径3mm
クロスカット
シリンダー先丸型
ロー付
4.8
12.7
51
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
シリンダー先丸型
ロー付
7.9
19.1
64
1個
シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー先丸型
ロー付
9.5
19.1
64
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
シリンダー先丸型
ロー付
9.5
19.1
64
1個
シャンク径6mm
クロスカット
シリンダー先丸型
ロー付
12.7
25.4
70
1個
シャンク径3mm
クロスカット
ボール型
ロー付
4.8
4
42
1個
シャンク径3mm
スパイラルカット
ボール型
オール超硬
4.8
4
42
1個
シャンク径3mm
クロスカット
ボール型
ロー付
6.4
6.4
44
1個
シャンク径6mm
クロスカット
ボール型
オール超硬
6
5.6
51
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
ボール型
オール超硬
6
5
50
1個
シャンク径6mm
クロスカット
ボール型
ロー付
7.9
7.9
52
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
ボール型
ロー付
7.9
7.9
52
1個
シャンク径6mm
クロスカット
ボール型
ロー付
9.5
7.9
52
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
ボール型
ロー付
9.5
7.9
52
1個
シャンク径3mm
スパイラルカット
木型
オール超硬
3
6
38
1個
シャンク径3mm
クロスカット
木型
オール超硬
3
12.7
38
1個
シャンク径3mm
クロスカット
木型
オール超硬
5
12.7
38
1個
シャンク径3mm
クロスカット
木型
ロー付
6.3
12.7
50
1個
シャンク径3mm
スパイラルカット
木型
ロー付
6.3
12.7
50
1個
シャンク径6mm
クロスカット
木型
オール超硬
6
16
50
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
木型
オール超硬
6
16
50
1個
シャンク径6mm
クロスカット
木型
ロー付
8
19
63
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
木型
ロー付
8
19
63
1個
シャンク径6mm
クロスカット
木型
ロー付
9.5
19
63
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
木型
ロー付
9.5
19
63
1個
シャンク径6mm
クロスカット
木型
ロー付
12.7
25
69
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
木型
ロー付
12.7
25
69
1個
シャンク径3mm
クロスカット
逆テーパー型
オール超硬
3
4
38
1個
シャンク径3mm
スパイラルカット
逆テーパー型
オール超硬
3
4
38
1個
シャンク径3mm
クロスカット
逆テーパー型
ロー付
6.3
6
44
1個
シャンク径3mm
スパイラルカット
逆テーパー型
ロー付
6.3
6
44
1個
シャンク径6mm
クロスカット
逆テーパー型
オール超硬
6
8
50
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
逆テーパー型
オール超硬
6
8
50
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
逆テーパー型
ロー付
9.5
9
63
1個
シャンク径6mm
クロスカット
逆テーパー型
ロー付
12.7
12.7
57
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
逆テーパー型
ロー付
12.7
12.7
57
1個
シャンク径3mm
クロスカット
90°コーン型
オール超硬
3
1.5
38
1個
シャンク径3mm
スパイラルカット
90°コーン型
オール超硬
3
1.5
38
1個
シャンク径6mm
クロスカット
90°コーン型
オール超硬
6
3
51
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
90°コーン型
オール超硬
6
3
50
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
90°コーン型
ロー付
9.5
4.7
49
1個
シャンク径3mm
スパイラルカット
コーン先切型
オール超硬
3
15.9
38
1個
シャンク径3mm
クロスカット
コーン先切型
ロー付
4.8
12.7
51
1個
シャンク径6mm
クロスカット
コーン先切型
オール超硬
6
19
50
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
コーン先切型
オール超硬
6
19
50
1個
シャンク径6mm
クロスカット
コーン先切型
ロー付
9.5
19.1
64
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
コーン先切型
ロー付
9.5
19.1
64
1個
シャンク径6mm
クロスカット
コーン先切型
ロー付
12.7
22
69
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
コーン先切型
ロー付
12.7
22
69
1個
シャンク径6mm
クロスカット
コーン先丸型
オール超硬
6
15.9
51
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
コーン先丸型
オール超硬
6
15.9
51
1個
シャンク径6mm
クロスカット
コーン先丸型
ロー付
12.7
28
76
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
コーン先丸型
ロー付
12.7
28
76
1個
シャンク径3mm
クロスカット
先丸木型
ロー付
6.4
12.7
51
1個
シャンク径3mm
スパイラルカット
先丸木型
ロー付
6.4
12.7
51
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
先丸木型
オール超硬
6
16
50
1個
シャンク径6mm
スパイラルカット
先丸木型
ロー付
9.5
19.1
64
1個
シャンク径6mm
クロスカット
先丸木型
ロー付
12.7
25
69
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,299
( 2,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,299
( 2,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,255
( 2,481 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,684
( 2,952 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,540
( 2,794 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,794
( 3,073 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,817
( 4,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,255
( 2,481 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,255
( 2,481 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,694
( 1,863 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,837
( 2,021 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,670
( 1,837 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,079
( 2,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,890
( 2,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,255
( 2,481 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,050
( 2,255 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,310
( 1,441 )
4日目
1,310
( 1,441 )
4日目
2,810
( 3,091 )
4日目
2,420
( 2,662 )
4日目
2,420
( 2,662 )
4日目
3,070
( 3,377 )
4日目
3,070
( 3,377 )
4日目
3,420
( 3,762 )
4日目
3,420
( 3,762 )
4日目
3,980
( 4,378 )
4日目
3,980
( 4,378 )
4日目
5,960
( 6,556 )
4日目
5,960
( 6,556 )
4日目
1,310
( 1,441 )
4日目
1,310
( 1,441 )
4日目
2,230
( 2,453 )
4日目
2,230
( 2,453 )
4日目
2,760
( 3,036 )
4日目
2,760
( 3,036 )
4日目
4,020
( 4,422 )
4日目
5,700
( 6,270 )
4日目
5,700
( 6,270 )
4日目
880
( 968 )
在庫品1日目当日出荷可能
968
( 1,065 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,738
( 1,912 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,670
( 1,837 )
在庫品1日目当日出荷可能
935
( 1,029 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,255
( 2,481 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,299
( 2,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,090
( 2,299 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,950
( 3,245 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,950
( 3,245 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,260
( 6,886 )
4日目
6,260
( 6,886 )
4日目
2,156
( 2,372 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,960
( 2,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,120
( 6,732 )
4日目
6,110
( 6,721 )
4日目
1,694
( 1,863 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,694
( 1,863 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,960
( 2,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,540
( 2,794 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,990
( 6,589 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密加工に最適
・選べるカット形状で優れた切削力を実現

ご注意

  • 一部型番に仕様変更とパッケージの変更があります。変更後の仕様については、[詳細情報]タブの「仕様変更品一覧」もしくは[型番リスト]からご確認ください。

外形図

超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット:関連画像

仕様変更品一覧
型番旧仕様新仕様
シャンク材質刃径刃長全長シャンク材質刃径刃長全長
NRBJ2-Cオール超硬512.738オール超硬512.751
NRBJ4-Cロー付82269ロー付7.922.267
NRBJ3-Cオール超硬61650オール超硬615.951
NRBH2-Cオール超硬31638オール超硬315.938
NRBH3-Cオール超硬512.738オール超硬512.751
NRBH1-Cオール超硬31138オール超硬312.738
NRBH4-Cロー付6.312.753ロー付6.412.751
NRBH6-Cロー付9.51663ロー付9.519.164
NRBA6-Cロー付6.312.750ロー付6.412.751
NRBA3-Cオール超硬31438オール超硬312.738
NRBA2-Cオール超硬2.51138オール超硬2.412.738
NRBA5-Cオール超硬512.738オール超硬512.751
NRBA1-Cオール超硬1.5638オール超硬1.66.438
NRBA10-Cロー付12.72569ロー付1325.470
NRBA7-Cオール超硬61650オール超硬615.951
NRBA9-Cロー付9.51963ロー付9.519.164
NRBA8-Cロー付81963ロー付7.919.164
NRBB4-Cオール超硬512.738オール超硬512.751
NRBB5-Cロー付6.312.750ロー付6.412.751
NRBB2-Cオール超硬31438オール超硬312.738
NRBB1-Cオール超硬2.51138オール超硬2.412.738
NRBB7-Cロー付81963ロー付7.919.164
NRBB6-Cオール超硬61650オール超硬615.951
NRBB8-Cロー付9.51963ロー付9.519.164
NRBB9-Cロー付12.72569ロー付12.725.470
NRBC1-Cオール超硬2.52.338オール超硬2.43.238
NRBC3-Cオール超硬5438オール超硬5442
NRBC4-Cロー付6.3544ロー付6.46.444
NRBC2-Cオール超硬32.838オール超硬33.238
NRBC7-Cロー付9.5852ロー付9.57.952
NRBC6-Cロー付86.450ロー付7.97.952
NRBC5-Cオール超硬6550オール超硬65.651
NRBC8-Cロー付12.71155ロー付12.711.156
NRBK2-Cオール超硬512.738オール超硬512.751
NRBK3-Cロー付6.312.750ロー付6.412.751
NRBK5-Cロー付9.51963ロー付9.519.164
NRBJ2-Sオール超硬512.738オール超硬512.751
NRBJ3-Sオール超硬61650オール超硬615.951
NRBH2-Sオール超硬31638オール超硬31638
NRBH4-Sロー付6.312.753ロー付6.412.751
NRBH6-Sロー付9.51663ロー付9.519.164
NRBA3-Sオール超硬31438オール超硬31438
NRBA6-Sロー付6.312.750ロー付6.412.751
NRBA5-Sオール超硬512.738オール超硬512.751
NRBA8-Sロー付81963ロー付7.919.164
NRBA7-Sオール超硬61650オール超硬615.951
NRBA10-Sロー付12.72569ロー付1325.470
NRBA9-Sロー付9.51963ロー付9.519.164
NRBB5-Sロー付6.312.750ロー付6.412.751
NRBB4-Sオール超硬512.738オール超硬512.751
NRBB2-Sオール超硬31438オール超硬31438
NRBB7-Sロー付81963ロー付7.919.164
NRBB8-Sロー付9.51963ロー付9.519.164
NRBB9-Sロー付12.72569ロー付12.72570
NRBC2-Sオール超硬32.838オール超硬33.238
NRBC4-Sロー付6.3544ロー付6.46.444
NRBC3-Sオール超硬5438オール超硬5442
NRBC6-Sロー付86.450ロー付7.97.952
NRBC7-Sロー付9.5852ロー付9.57.952
NRBK2-Sオール超硬512.738オール超硬512.751
NRBK3-Sロー付6.312.750ロー付6.412.751
NRBK5-Sロー付9.51963ロー付9.519.164

規格・価格

規格表

超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット:関連画像
型番形状
NRBA
シリンダー型
超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット:関連画像
NRBB
シリンダー先丸型
超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット:関連画像
NRBC
ボール型
超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット:関連画像
NRBD
木型
超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット:関連画像
NRBE
逆テーパー型
超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット:関連画像
NRBG
90°コーン型
超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット:関連画像
NRBH
コーン先切型
超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット:関連画像
NRBJ
コーン先丸型
超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット:関連画像
NRBK
先丸木型
超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット:関連画像
NRBL
楕円型
超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット:関連画像
NRBM
先細楕円型
超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット:関連画像
NRBN
60°コーン型
超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット:関連画像

[ ! ]刃部最大径公差:±0.2mm
 

特徴・使用例

仕様・概要

超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカットのレビュー
4.6平均満足度:4.632件のレビュー
バリ取り
5
満足度:5.0
値段・納期・切れ味申し分ないです。 できれば、シャンクφ3 90°コーン型の刃径φ3以上がほしいですね。
3人が参考にしています。
バリ取り
4
満足度:4.0
鉄、ステンレスに使用しました。 安価で、納期が早くて助かります。
1人が参考にしています。
バリ取り
5
満足度:5.0
使い始めて何年もなります。値段、納期ともに申し分ないです。刃持ちも悪くなく切れ味も面精度も良好です。HRC50位であれば...もっと読む
1人が参考にしています。
バリ取りに使用。
5
満足度:5.0
バリ取りに使用。エアリューターに付けてバリ取りやアイマークを記入したりと多岐にわたって使用しています。
0人が参考にしています。
金属部品の削り
5
満足度:5.0
超硬バーが安価で短納期で手に入るのでとても助かります。種類も多くていいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット
超硬カッター(クロスカット)
ロングシャンク超硬カッター(クロスカット)
超硬ロータリーバー
MRA 超硬バー Cシリーズ テーパー先丸(クロスカット)CB7C102C
超硬ロータリーバー タイプC Aシリーズ マスターカット
メーカーミスミアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンニコルソンMRAアクセル
通常価格880-1,200 -3,5881,175 -5,1612,148 -
通常出荷日在庫品1日目〜7日目7日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング