17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ヤスリ部有効長(mm)

    ~mm
  • ヤスリ部厚み(mm)

    ~mm
  • 単品/パック/セット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・丸柄タイプ

ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・丸柄タイプ
通常単価(税別)
2,8482,884特別価格
税込単価
3,1333,172特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

70年以上の信頼と実績のあるクリストンダイヤモンドの精密用電着ヤスリです。

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ヤスリ部有効長

(mm)

ヤスリ部厚み

(mm)

単品/パック/セット

全長

(mm)

幅W

(mm)

軸部φA

(mm)

最小発注数量
60
-
単品
180
2.8
φ3.5
1個
40
1.9
単品
140
3.5
φ2.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,884
( 3,172 )
1日目
2,8482,762
( 3,038 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

70年以上の信頼と実績のあるクリストンダイヤモンドの精密用電着ヤスリです。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

外形図

ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・丸柄タイプ (大):関連画像

規格・価格

規格表

ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・丸柄タイプ (大):関連画像
型番タイプ全長
L
ダイヤ部
B

W
厚さ
T
軸部
φA
¥単価
1〜4本
形状
PDYSR1 ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・丸柄タイプ (大):関連画像 A 140405.41.0φ2.42,160
B 140506.91.2φ3.01,860
C 180607.21.4φ3.52,520
D 200708.01.6φ4.03,130
PDYSR2 ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・丸柄タイプ (大):関連画像半丸 A 140403.91.5φ2.41,440
B 140504.41.9φ3.02,060
C 180606.81.8φ3.52,040
D 200707.22.3φ4.02,940
PDYSR3 ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・丸柄タイプ (大):関連画像 A 140402.5φ2.21,080
B 140503.0φ3.01,320
C 180603.3φ3.51,620
D 200704.0φ4.02,120
PDYSR4 ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・丸柄タイプ (大):関連画像四角 A 140402.1φ2.41,290
B 140502.5φ3.01,400
C 180602.8φ3.52,210
D 200703.4φ4.02,250
PDYSR5 ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・丸柄タイプ (大):関連画像三角 A 140403.02.7φ2.41,290
B 140503.83.3φ3.01,400
C 180604.03.6φ3.52,210
D 200705.04.4φ4.02,250
PDYSR6 ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・丸柄タイプ (大):関連画像楕円 A 140402.81.9φ2.41,700
B 140503.42.2φ3.01,870
C 180604.32.6φ3.52,360
PDYSR7 ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・丸柄タイプ (大):関連画像シノギ A 140403.51.6φ2.41,650
B 140504.51.7φ3.01,900
C 180605.52.0φ3.52,470
PDYSR8 ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・丸柄タイプ (大):関連画像先細平 A 140404.31.1φ2.41,600
B 140505.81.3φ3.02,310
C 180607.21.2φ3.52,550
PDYSR9 ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・丸柄タイプ (大):関連画像腹丸 A 140403.41.6φ2.41,670
B 140504.11.6φ3.02,010
PDYSR10 ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・丸柄タイプ (大):関連画像刀刃 A 140401.63.8φ2.42,140
B 140501.95.2φ3.01,650
PDYSR11 ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・丸柄タイプ (大):関連画像両甲 A 140403.51.9φ2.41,650
PDYSR12 ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・丸柄タイプ (大):関連画像笹葉 A 140404.01.8φ2.41,600
PDYSRS 12種セット A 1404014,990
(1セット)

選定ガイド 鉄工ヤスリ・電着ダイヤモンドヤスリはこちら
専用グリップはこちら

■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)
数 量1〜45〜910〜1920〜4950〜
値引率価格表2%4%6%[お見積り]

納期

ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・丸柄タイプ (大):関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・丸柄タイプのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
金型の調整用
3
満足度:3.0
プレス金型の調整用に使用しました。使用していたメーカーの製品が廃番?になった様子なので。とりあえず安価ですし継続的に使用...もっと読む
0人が参考にしています。
焼き入れ品の削り
5
満足度:5.0
品質もよくて削りに適しています。 コストも安くて短納期で助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・丸柄タイプ
ダイヤモンド電着ヤスリ 精密用・丸柄タイプ
ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 丸柄タイプ
ダイヤモンド電着ヤスリ 鉄工タイプ
ダイヤモンド電着ヤスリ 鉄工タイプ
精密用ヤスリ
メーカーミスミクリストンダイヤモンド工業ミスミクリストンダイヤモンド工業ミスミ名古屋ダイヤモンド工業
通常価格2,848-1,905 -4,9283,960 -3,060 -9,742
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
粒度(#)200200200 / 400 / 600200200170
よく一緒に購入される商品

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング