ツール用品技術窓口

70年以上の信頼と実績のあるクリストンダイヤモンドの鉄工用電着ヤスリです。
70年以上の信頼と実績のあるクリストンダイヤモンドの鉄工用電着ヤスリです。


| 型番 | タイプ | 全長 L | ダイヤ部 B | 幅 W | 厚さ T | 軸部 | ¥単価 1〜4本 | |||
| 形状 | A1 | A2 | ||||||||
| SDYSR1 | ![]() | 平 | A | 170 | 50 | 3.9 | 1.9 | 4.0 | 2.0 | 2,040 |
| B | 180 | 60 | 6.8 | 2.3 | 7.0 | 2.5 | 2,850 | |||
| C | 200 | 70 | 9.0 | 2.8 | 9.0 | 3.0 | 3,800 | |||
| D | 230 | 80 | 11.0 | 3.5 | 11.0 | 3.5 | 4,520 | |||
| SDYSR2 | ![]() | 半丸 | A | 170 | 50 | 5.5 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 1,670 |
| B | 180 | 60 | 7.7 | 2.8 | 7.0 | 2.5 | 2,610 | |||
| C | 200 | 70 | 9.8 | 3.2 | 9.0 | 3.0 | 3,160 | |||
| D | 230 | 80 | 12.3 | 3.8 | 11.0 | 3.5 | 4,080 | |||
| SDYSR3 | ![]() | 丸 | A | 170 | 50 | 2.7 | — | 2.5 | 2.5 | 1,420 |
| B | 180 | 60 | 3.5 | — | 3.0 | 3.0 | 1,970 | |||
| C | 200 | 70 | 4.6 | — | 4.3 | 4.3 | 2,610 | |||
| D | 230 | 80 | 5.6 | — | 5.5 | 5.5 | 3,160 | |||
| SDYSR4 | ![]() | 四角 | A | 170 | 50 | 2.6 | — | 2.5 | 2.5 | 1,530 |
| B | 180 | 60 | 3.0 | — | 3.0 | 3.0 | 2,240 | |||
| C | 200 | 70 | 4.3 | — | 4.3 | 4.3 | 2,740 | |||
| D | 230 | 80 | 5.2 | — | 5.5 | 5.5 | 3,330 | |||
| SDYSR5 | ![]() | 三角 | A | 170 | 50 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 1,700 |
| B | 180 | 60 | 6.2 | 5.5 | 5.7 | 2.5 | 2,330 | |||
| C | 200 | 70 | 7.6 | 6.7 | 7.5 | 3.0 | 3,230 | |||
| D | 230 | 80 | 8.8 | 7.8 | 8.5 | 3.5 | 3,940 | |||
| SDYSR6 | ![]() | 楕円 | A | 170 | 50 | 4.1 | 2.1 | 3.8 | 2.0 | 1,900 |
| B | 180 | 60 | 6.0 | 3.6 | 5.7 | 2.5 | 2,820 | |||
| C | 200 | 70 | 7.3 | 4.0 | 7.5 | 3.0 | 3,310 | |||
| SDYSR7 | ![]() | シノギ | A | 170 | 50 | 5.2 | 1.8 | 4.0 | 2.0 | 2,170 |
| B | 180 | 60 | 7.8 | 2.5 | 7.0 | 2.5 | 2,990 | |||
| C | 200 | 70 | 10.0 | 2.8 | 9.0 | 3.0 | 3,400 | |||
| SDYSR8 | ![]() | 先細平 | A | 170 | 50 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2,170 |
| B | 180 | 60 | 7.2 | 2.5 | 7.0 | 2.5 | 3,120 | |||
| C | 200 | 70 | 8.9 | 3.0 | 9.0 | 3.0 | 3,670 | |||
| SDYSR9 | ![]() | 腹丸 | A | 170 | 50 | 4.6 | 2.1 | 4.0 | 2.0 | 2,210 |
| B | 180 | 60 | 6.6 | 2.4 | 7.0 | 2.5 | 2,990 | |||
| SDYSR10 | ![]() | 刀刃 | A | 170 | 50 | 1.9 | 5.4 | 4.0 | 2.0 | 1,930 |
| B | 180 | 60 | 2.8 | 8.2 | 7.0 | 2.5 | 2,990 | |||
| SDYSR11 | ![]() | 両甲 | A | 170 | 50 | 4.3 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 1,930 |
| SDYSR12 | ![]() | 蛤 | A | 170 | 50 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 2,010 |
| SDYSRS | 12種セット | A | 170 | 50 | — | — | — | — | 18,830 (1セット) | |

| 数 量 | 1〜4 | 5〜9 | 10〜19 | 20〜49 | 50〜 |
| 値引率 | 価格表 | 2% | 4% | 6% | [お見積り] |