17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

精密ヤスリ

通常単価(税別)
4,2005,597
税込単価
4,6206,157
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

時計や精密機器の製作にも使用されています。ヤスリ特有のネジレが少ないことから定評があり、技能オリンピッ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

粒度

(#)

幅×厚

(mm)

最小発注数量
200
1
15×4.5
2個
250
0
26×6.3
2個
250
00
26×6.3
1個
250
000
26×6.3
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,200
( 4,620 )
3日目
5,597
( 6,157 )
3日目
5,180
( 5,698 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,397
( 5,937 )
3日目

詳細情報

基本情報

時計や精密機器の製作にも使用されています。ヤスリ特有のネジレが少ないことから定評があり、技能オリンピックでも使用されているヤスリです。

外形図

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇る精密ヤスリ。硬度も高く幅広い用途と被削材に適応します。

外形図

精密ヤスリ 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

基本的に押して削ります。力を入れ過ぎると削り過ぎてしまう可能性があるため、力加減に注意して削ります。また余計な傷を付けないように慎重・丁寧に行いましょう。

選定サポート情報

難削材(ステンレス・真鍮・アルミ)対応

規格・価格

規格表

精密ヤスリ(バローベ社製):関連画像
型番 呼び寸法
L
厚さ
形状
LP1163精密ヤスリ(バローベ社製):関連画像
幅広
150194
200224.8
250266.3
300307.8
LP1132精密ヤスリ(バローベ社製):関連画像
幅狭
150134.5
200154.5
250185.3
300206.3
LP1660精密ヤスリ(バローベ社製):関連画像1506
LP1730精密ヤスリ(バローベ社製):関連画像種子型150104.4
LP1560精密ヤスリ(バローベ社製):関連画像半丸150154.7
200216.3
LP1960精密ヤスリ(バローベ社製):関連画像燕尾88102.9
100123.6
150155
200216.3

選定ガイド 鉄工ヤスリ・電着ダイヤモンドヤスリはこちら

納期

精密ヤスリ(バローベ社製):関連画像

特徴・使用例

仕様・概要


スイスのバローベ社のヤスリは、時計や精密機器の製作にも使用されています。
ヤスリ特有のネジレが少ないことから定評があり、技能オリンピックでも使用されているヤスリです。

精密ヤスリ(バローベ社製):関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密ヤスリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ヤスリ
精密鉄工ヤスリ
極細ヤスリ(精密)
精密仕上げヤスリ
精密鉄工ヤスリ 平
精密鉄工ヤスリ LP
メーカーミスミ広島鑢製造所広島鑢製造所ナカニシバローベバローベ
通常価格4,200-3,219 -10,647 -6,501 -4,800 -3,692 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
単品/パック/セット単品パックパックパック単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング