ツール用品技術窓口

確定しました

  • 組種類

  • 目の粗さ

  • ヤスリ部幅(mm)

    ~mm
  • ヤスリ部厚み(mm)

    ~mm
  • 単品/パック/セット

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

組ヤスリ 樹脂・難削材用【10個入り】

通常単価(税別)
12,770
税込単価
14,047
通常出荷日:3日目

従来のヤスリ目が特殊加工によって刃物のように鋭くなる樹脂・難削材用の細やすり。

型番:

LBCP-F-10-3
解除
  • この商品は2パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

LBCP-F-10-3の仕様・寸法情報

組種類
10本組
目の粗さ
細目
ヤスリ部幅(mm)
7
ヤスリ部厚み(mm)
2.5
単品/パック/セット
パック
全長(mm)
185

型番リスト

表示件数
型番
LBCP-F-10-3

組種類

目の粗さ

ヤスリ部幅

(mm)

ヤスリ部厚み

(mm)

単品/パック/セット

全長

(mm)

最小発注数量
10本組
細目
7
2.5
パック
185
2パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,770
( 14,047 )
3日目

詳細情報

基本情報

従来のヤスリ目が特殊加工によって刃物のように鋭くなる樹脂・難削材用の細やすり。

外形図

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

従来のヤスリ刃を特殊加工で、鋭利にしております。硬化プラスチック・木材・軽金属などに使用できます。

外形図

組ヤスリ 樹脂・難削材用 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

基本的に押して削ります。力を入れ過ぎると削り過ぎてしまう可能性があるため、力加減に注意して削ります。また余計な傷を付けないように慎重・丁寧に行いましょう。

選定サポート情報

樹脂材・木材・軽金属等

規格・価格

規格表

組ヤスリ 樹脂・難削材用:関連画像
型番 No.目の粗さ(#)
(選択)
ヤスリのサイズ
呼び
サイズ
パック
入数
全長L幅×厚
(mm)
形状
LBCP−F組ヤスリ 樹脂・難削材用:関連画像51(粗)
2(中)
3(細)
5本組521511×3.5
88本組2009×3
1010本組1857×2.5
1212本組1704×2
LBCP−H組ヤスリ 樹脂・難削材用:関連画像半丸55本組21512×3.8
88本組2009.5×3
1010本組1857.3×2.5
1212本組1704.2×2.0
LBCP−C組ヤスリ 樹脂・難削材用:関連画像55本組215φ5.5
88本組200φ4.3
1010本組185φ3.2
1212本組170φ2.5
LBCP−S組ヤスリ 樹脂・難削材用:関連画像55本組2155.5×5.5
88本組2004.3×4.3
1010本組1854.2×4.2
1212本組1702.5×2.5
LBCP−T組ヤスリ 樹脂・難削材用:関連画像三角55本組2159×9
88本組2007.5×7.5
1010本組1856×6
1212本組1704×4
LBC−ST5種
セット

半丸


三角
55本組215
88本組200
1010本組185
1212本組170

選定ガイド 鉄工ヤスリ・電着ダイヤモンドヤスリはこちら
 

納期

組ヤスリ 樹脂・難削材用:関連画像

特徴・使用例

仕様・概要


従来のヤスリ目が特殊加工によって刃物のように鋭くなります。
硬化プラスティック、ベークライト等の樹脂材や木材、軽金属など通常のヤスリでは難しい被削材もスムーズに加工できます。

[ ! ]呼びサイズはヤスリのサイズを表しています。ヤスリの本数ではありませんのでご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

組ヤスリ 樹脂・難削材用の型番LBCP-F-10-3のページです。 型番LBCP-F-10-3に関する仕様情報を記載しております。
組ヤスリ 樹脂・難削材用のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
小さいサイズの金型に使用
3
満足度:3.0
粗く削る際に使用しています。類似品を買って色々試した結果1番良かったので使っています。残念なことに品質が一定ではないとこ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組ヤスリ 樹脂・難削材用
細工用ヤスリ
組ヤスリ
ステンレス用ヤスリ 5本型
組ヤスリ(5本組)
組ヤスリ5本組 平
メーカーミスミツボサンミスミツボサンKTC(京都機械工具)ヤマグチ
通常価格12,7703,750 -2,160 -2,3004,9571,042 -
通常出荷日3日目1日目〜在庫品1日目1日目2日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング