17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 断面形状

    ~mm
  • 目の粗さ

  • ヤスリ部有効長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

鉄工ヤスリ 複目タイプ

通常単価(税別)
2,3202,860
税込単価
2,5523,146
通常出荷日:3日目

【仕様】・ヤスリのグローバルスタンダード。世界で幅広く支持される一品。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

断面形状

目の粗さ

ヤスリ部有効長

(mm)

幅×厚

(mm)

最小発注数量
粗目
150
15×3.8
2個
細目
150
15×3.8
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,320
( 2,552 )
3日目
2,860
( 3,146 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ヤスリのグローバルスタンダード。
世界で幅広く支持される一品。

外形図

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

難削材の赤穂に威力を発揮する独自開発の目立て、切削と仕上がりの両立に自信あり。

外形図

鉄工ヤスリ 複目タイプ 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

基本的に押して削ります。力を入れ過ぎると削り過ぎてしまう可能性があるため、力加減に注意して削ります。また余計な傷を付けないように慎重・丁寧に行いましょう。

選定サポート情報

難削材(ステンレス・真鍮・アルミ)対応

規格・価格

規格表

鉄工ヤスリ(ニコルソン社製) 複目タイプ:関連画像
型番 呼び寸法
L
目の粗さ(#)
(選択)
幅×厚
(mm)
形状
LXN−F鉄工ヤスリ(ニコルソン社製) 複目タイプ:関連画像1501(粗)
2(中)
3(細)
15×3.8
20020×5
25024.5×6.5
30030×7
35034×7.8
LXN−H鉄工ヤスリ(ニコルソン社製) 複目タイプ:関連画像半丸15015×4.2
20019×5
25023.5×7
LXN−C鉄工ヤスリ(ニコルソン社製) 複目タイプ:関連画像150φ6.3
200φ7.7
250φ9.5
300φ12.8
LXN−S鉄工ヤスリ(ニコルソン社製) 複目タイプ:関連画像1506×6
2007.7×7.7
2509.3×9.3
30012.2×12.2
35016×16

選定ガイド 鉄工ヤスリ・電着ダイヤモンドヤスリはこちら

納期

鉄工ヤスリ(ニコルソン社製) 複目タイプ:関連画像

特徴・使用例

仕様・概要


ステンレス等の難削材に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。
切れ味と耐久性に定評があり技能五輪選手の多くが愛用するニコルソン社の鉄工ヤスリです。

カタログ

  • 価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

1077

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄工ヤスリ 複目タイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
超硬を研磨する際に使用
5
満足度:5.0
超硬を手で少し研磨する際に使用しています。使い勝手が良いことと値段がリーズナブルでしたので、この商品を購入しました。以前...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄工ヤスリ 複目タイプ
クイックカットヤスリ 鉄工タイプ
鉄工ヤスリ 平
ヤスリ単目・平
鉄工ヤスリ 角
鉄工ヤスリ 半丸型
メーカーミスミツボサンツボサンニコルソンツボサンツボサン
通常価格2,320-2,800 -3,571 -2,460 -1,9003,704 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜4日目1日目
単品/パック/セット単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング