17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ゴムブロック砥石【2個入り】

ゴムブロック砥石
通常単価(税別)
3,9534,246
税込単価
4,3484,671
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・曲面部にもすんなり馴染んでサビ・バリ取りからキズ修正まで活躍

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

最小発注数量
80
1パック

2個入り

120
1パック

2個入り

220
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,246
( 4,671 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,246
( 4,671 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,953
( 4,348 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・曲面部にもすんなり馴染んでサビ・バリ取りからキズ修正まで活躍

外形図

ゴムブロック砥石:関連画像

規格・価格

規格表

ゴムブロック砥石:関連画像
型番粒度(#)
(選択)
全長
L

W
厚さ
T
パック
入数
RBLK8010030102
120
220


ゴムブロック砥石:関連画像

納期

ゴムブロック砥石:関連画像

特徴・使用例

仕様・概要


弾力性が有り、曲面部に馴染みやすいです。
カッターなどでお好みの形状に切って使用できます。

■用途
●一般金属の錆取り
●バリ取り
●ステンレス材のキズ取り、修正

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴムブロック砥石のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
磨き用
5
満足度:5.0
バリ取り兼、磨き用に購入しました。2個セットなのでお得な感じです。綺麗になるので便利です。
0人が参考にしています。
製品のミガキ
3
満足度:3.0
製品の細かなバリ取りに使用。 あんまり削れないのでキズを付けないようにバリ取りができる。 ただ、粉の後処理が面倒くさい
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムブロック砥石
ゴム砥石ブロック GMF
油砥石丸
セラミック砥石“セラトン”
ダイヤモンド砥石 TABシリーズ
油砥石(櫛形) EA588GD-5
メーカーミスミ柳瀬中京研磨双和化成トラスコ中山エスコ
通常価格3,953-5,4171,307 -2,845 -15,74910,900
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜4日目2日目
商品タイプゴム砥石ゴム砥石油砥石セラミックファイバー砥石ダイヤモンド砥石油砥石
厚さ(mm)1020-3118
幅(mm)3050-37540
長さ(mm)10070100100210110
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング