17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インディアオイルストーン 平形

インディアオイルストーン 平形
通常単価(税別)
1,1757,020
税込単価
1,2937,722
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・高硬度を誇るオイルストーンを使用。・刃物・部品の研磨におすすめ。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

(mm)

長さ

(mm)

最小発注数量
6
50
50
1個
6
25
75
1個
9.5
25
75
1個
13
25
100
1個
25
50
150
1個
25
50
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,175
( 1,293 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,448
( 1,593 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,892
( 2,081 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,149
( 2,364 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,110
( 6,721 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,020
( 7,722 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・高硬度を誇るオイルストーンを使用。
・刃物・部品の研磨におすすめ。

外形図

オイルストーン 平形 :関連画像

規格・価格

規格表

オイルストーン 平形 :関連画像
型番全長
L

W
厚さ
T
DOSI
(インディアオイルストーン)
50256
75256
75259.5
100256
1002513
1505025
2005025

納期

オイルストーン 平形 :関連画像

特徴・使用例

仕様・概要


アランダム砥粒を原料とし、高熱処理により結合製作し、更にオイルを含浸させた砥石で、スムーズな切れ味を持ち刃物研磨・部品研磨等に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インディアオイルストーン 平形のレビュー
3.8平均満足度:3.85件のレビュー
刃先の研磨
2
満足度:2.0
サイズが小さめなので細かい刃先は研ぎやすかったけど、研ぎ方が悪かったのか、結局切れ味が戻りませんでした。
0人が参考にしています。
常盤の掃除用として使用
5
満足度:5.0
機械の常盤の掃除用として使用しています。大きさもちょうどよく特に問題無く使用できています。
0人が参考にしています。
六面
4
満足度:4.0
入れ子の材料を くろかわから、 六面研磨して、 面取りします。  
0人が参考にしています。
プレートのバリ取り
4
満足度:4.0
面取り後のバリ取りとして使用しています。 荒目から細目までいろいろな種類があり用途によって使い分けています。
0人が参考にしています。
金型のかえり取り
4
満足度:4.0
加工後のかえり取りに使用しています。 ワークを傷つけすぎないのでちょうどいいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インディアオイルストーン 平形
オイルストーン 平形 
“オイルストーン”
オイルストーン
オイルストーン平形タイプ
油砥石(オイルストーン)
メーカーミスミミスミミニターミニター大和製砥所柳瀬
通常価格1,175-852 -1,585 -1,8551,709 -3,773 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプ油砥石油砥石油砥石油砥石油砥石油砥石
よく一緒に購入される商品

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング