ツール用品技術窓口

確定しました

  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

セラミックファイバースティック砥石 平形 粒度#600相当(黒色)

セラミックファイバースティック砥石 平形 粒度#600相当(黒色) XBCAP-0.5-6-150
通常単価(税別)
3,828
税込単価
4,211
通常出荷日:7日目

【特長】銅、アルミの仕上げ用に開発された平形砥石。【用途】57HRCまでの高硬度鋼やアルミの研磨に最適

詳細を確認

型番:

XBCAP-0.5-6-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XBCAP-0.5-6-150の仕様・寸法情報

商品タイプ
セラミックファイバー砥石
厚さ(mm)
0.5
幅(mm)
6
長さ(mm)
150
粒度(#)
600
黒色

型番リスト

表示件数
型番
XBCAP-0.5-6-150

厚さ

(mm)

(mm)

長さ

(mm)

最小発注数量
0.5
6
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,828
( 4,211 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
銅、アルミの仕上げ用に開発された平形砥石。
【用途】
57HRCまでの高硬度鋼やアルミの研磨に最適

外形図

セラミックファイバースティック砥石 平形 粒度#600相当(黒色):関連画像

 

規格・価格

規格表

セラミックファイバースティック砥石 平形 粒度#600相当(黒色):関連画像
 
型番厚さ
T

W
全長
L
耐熱
温度
XBCAP
(♯600相当:黒色)
0.54100150℃
150
6100
150
10100
150
0.84100
150
6100
150
10100
150
11100
2100
4100
150
6100
150
8100
150
10100
150
1.54 100
150
6100
150
10100
150
2.04 100
150
6 100
150
10100
150
3.04100
150
6100
150
10100
150

納期

セラミックファイバースティック砥石 平形 粒度#600相当(黒色):関連画像

特徴・使用例

仕様・概要


高硬度鋼(〜57HRC)や銅、アルミの仕上用に開発された商品です。
RやC面もダイヤモンドヤスリやグラインダーで簡単に付けられます。

[ ! ]57HRC以上の高硬度鋼や超硬にはダイヤモンドスティック砥石をご使用ください。(商品ページ

■製品安全データシート
[ ! ]各製品の製品安全データシート(MSDS)を、PDFファイルにて下記URLからダウンロードいただくことができます。
/maker/misumi/tech/msds/index.html

カタログ

  • 価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

1048

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックファイバースティック砥石 平形 粒度#600相当(黒色)の型番XBCAP-0.5-6-150のページです。 型番XBCAP-0.5-6-150に関する仕様情報を記載しております。
セラミックファイバースティック砥石 平形 粒度#600相当(黒色)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックファイバースティック砥石 平形 粒度#600相当(黒色)
セラミックファイバースティック砥石 平形 粒度#1000相当(白色)
セラミックファイバースティック砥石 平形 粒度#1200相当(赤色)
セラミックファイバースティック砥石 平形 粒度#300相当(赤茶色)
セラミックファイバースティック砥石 丸棒 粒度#1200相当(赤色)
耐熱セラミックファイバースティック砥石 平形 粒度#120相当(紫色)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,8282,464 -2,440 -2,6073,1902,013
通常出荷日7日目2日目〜在庫品1日目〜7日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプセラミックファイバー砥石セラミックファイバー砥石セラミックファイバー砥石セラミックファイバー砥石セラミックファイバー砥石セラミックファイバー砥石
粒度(#)600100012003001200120
黒色白色赤色赤茶赤色紫色
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング