17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セラミックファイバースティック砥石 平形 粒度#120相当(紫色)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

セラミックファイバースティック砥石 平形 粒度#120相当(紫色)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

XBCAV-1-2-100

2022年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はA-V-1002Mになります。

【特長】
銅、アルミの仕上げ用に開発された平形砥石。
【用途】
57HRCまでの高硬度鋼やアルミの研磨に最適

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
セラミックファイバー砥石
厚さ(mm)
1
幅(mm)
2
長さ(mm)
100
粒度(#)
120
紫色

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト