17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スティック砥石 平形 粗仕上タイプ 手作業用 単品 PA砥粒

スティック砥石 平形 粗仕上タイプ 手作業用 単品 PA砥粒
通常単価(税別)
6703,050
税込単価
7373,355
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・研削能力の高いスティック砥石。粗仕上に。・長さ(mm):150

未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

(mm)

粒度(#)

最小発注数量
5
13
80
1個
5
13
120
1個
5
13
180
1個
5
13
220
1個
5
25
80
1個
5
25
120
1個
5
25
220
1個
10
25
80
1個
10
25
120
1個
10
25
180
1個
10
25
220
1個
25
25
80
1個
25
25
120
1個
25
25
180
1個
25
25
220
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
730
( 803 )
在庫品1日目当日出荷可能
730
( 803 )
在庫品1日目当日出荷可能
670
( 737 )
在庫品1日目当日出荷可能
730
( 803 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,120
( 1,232 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,370
( 1,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,370
( 1,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,890
( 2,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,890
( 2,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,020
( 2,222 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,020
( 2,222 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,850
( 3,135 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,850
( 3,135 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,770
( 3,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,050
( 3,355 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・研削能力の高いスティック砥石。
粗仕上に。
・長さ(mm):150

外形図

スティック砥石 平形 粗仕上タイプ 手作業用 単品 PA砥粒:関連画像

規格・価格

規格表

スティック砥石 平形 粗仕上タイプ 手作業用 単品 PA砥粒:関連画像
型番
RFSC
全長
L

W
厚さ
T
粒度(#)
(選択)
15013580
255120
10180
25220

選定ガイド スティック砥石はこちら
 

納期

スティック砥石 平形 粗仕上タイプ 手作業用 単品 PA砥粒:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スティック砥石 平形 粗仕上タイプ 手作業用 単品 PA砥粒のレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
金型形状仕上げ
5
満足度:5.0
以前から使用してる商品ですが、消耗はそれなりにしますが、ツールマークをなくすには適したサイズで、効率よく仕上げができる ...もっと読む
0人が参考にしています。
当社製品の研磨・ミガキに使用しています
3
満足度:3.0
当社で作っている製品や金型の研磨やミガキに、粒度の違う物を必要に応じて選定して使用しています。この商品の不満は、長く使っ...もっと読む
0人が参考にしています。
研磨やミガキに利用
3
満足度:3.0
当社製品や金型の研磨やミガキに、粒度の違う物を必要に応じて選定して使用しています。長く使っているとスティック砥石表面に表...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スティック砥石 平形 粗仕上タイプ 手作業用 単品 PA砥粒
スティック砥石 平形 粗仕上タイプ 手作業用 パック PA砥粒
金型砥石PA
XEBEC弾性砥石(スティックタイプ・丸棒タイプ)
リューター レシプロ用工具 セラミックスティック砥石
金型用砥石 YTM
メーカーミスミミスミトラスコ中山ジーベックテクノロジー日本精密機械工作大和製砥所
通常価格670-4,050 -5,103 -3,9683,626 -8,378 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ一般砥石一般砥石一般砥石ゴム砥石セラミックファイバー砥石一般砥石
長さ(mm)150150150100100100
よく一緒に購入される商品

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング