17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が48型番あります。
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スティック砥石 平形 放電加工後磨き用/ソフトタイプ 単品

スティック砥石 平形 放電加工後磨き用/ソフトタイプ 単品
通常単価(税別)
5102,040
税込単価
5612,244
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・中仕上~仕上用のスティック砥石・商品タイプ:一般砥石

未確定:候補が48型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

(mm)

長さ

(mm)

粒度(#)

最小発注数量
3
6
100
1000
1個
3
6
100
120
1個
3
6
100
180
1個
3
6
100
240
1個
3
6
100
320
1個
3
6
100
400
1個
3
6
100
600
1個
3
6
100
800
1個
3
13
100
1000
1個
3
13
100
120
1個
3
13
100
180
1個
3
13
100
240
1個
3
13
100
320
1個
3
13
100
400
1個
3
13
100
600
1個
3
13
100
800
1個
5
13
100
1000
1個
5
13
100
120
1個
5
13
100
180
1個
5
13
100
240
1個
5
13
100
320
1個
5
13
100
400
1個
5
13
100
600
1個
5
13
100
800
1個
3
6
150
1000
1個
3
6
150
120
1個
3
6
150
180
1個
3
6
150
240
1個
3
6
150
320
1個
3
6
150
400
1個
3
6
150
600
1個
3
6
150
800
1個
3
13
150
1000
1個
3
13
150
120
1個
3
13
150
180
1個
3
13
150
240
1個
3
13
150
320
1個
3
13
150
400
1個
3
13
150
600
1個
3
13
150
800
1個
5
13
150
1000
1個
5
13
150
120
1個
5
13
150
180
1個
5
13
150
240
1個
5
13
150
320
1個
5
13
150
400
1個
5
13
150
600
1個
5
13
150
800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
730
( 803 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
560
( 616 )
在庫品1日目当日出荷可能
640
( 704 )
在庫品1日目当日出荷可能
670
( 737 )
在庫品1日目当日出荷可能
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能
720
( 792 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,200
( 1,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
690
( 759 )
在庫品1日目当日出荷可能
690
( 759 )
在庫品1日目当日出荷可能
870
( 957 )
在庫品1日目当日出荷可能
900
( 990 )
在庫品1日目当日出荷可能
840
( 924 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,130
( 1,243 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,570
( 1,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
860
( 946 )
在庫品1日目当日出荷可能
860
( 946 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,060
( 1,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,200
( 1,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,280
( 1,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,470
( 1,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
690
( 759 )
在庫品1日目当日出荷可能
810
( 891 )
在庫品1日目当日出荷可能
830
( 913 )
在庫品1日目当日出荷可能
870
( 957 )
在庫品1日目当日出荷可能
920
( 1,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
980
( 1,078 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,540
( 1,694 )
在庫品1日目当日出荷可能
850
( 935 )
在庫品1日目当日出荷可能
930
( 1,023 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,160
( 1,276 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,190
( 1,309 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,260
( 1,386 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,220
( 1,342 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,040
( 2,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,170
( 1,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,170
( 1,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,370
( 1,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,490
( 1,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,560
( 1,716 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,690
( 1,859 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,780
( 1,958 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・中仕上~仕上用のスティック砥石
・商品タイプ:一般砥石

外形図

スティック砥石 平形 放電加工後磨き用/ソフトタイプ 単品:関連画像

規格・価格

規格表

スティック砥石 平形 放電加工後磨き用/ソフトタイプ 単品:関連画像
型番
RPSC
全長
L

W
厚さ
T
粒度(#)
(選択)
10063120 180
240
320
400
600
800
1000
133120 180
240
320
400
600
800
1000
135120 180
240
320
400
600
800
1000
15063120 180
240
320
400
600
800
1000
133120 180
240
320
400
600
800
1000
135120 180
240
320
400
600
800
1000

選定ガイド スティック砥石はこちら

納期

スティック砥石 平形 放電加工後磨き用/ソフトタイプ 単品:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スティック砥石 平形 放電加工後磨き用/ソフトタイプ 単品のレビュー
4.3平均満足度:4.39件のレビュー
磨き
5
満足度:5.0
機械加工後の製品の盛り上がりをならすために使用しました。きれいに仕上がり問題ないのですが、他の方も言われているようにハー...もっと読む
0人が参考にしています。
金型の仕上げラッピング用
4
満足度:4.0
シフトタイプでラッピングに使用しています。 番手、巾、長さの種類が他社製よりも豊富なので今後も使用します。
0人が参考にしています。
ワイヤ−放電加工後の表面仕上げ加工
4
満足度:4.0
砥石使い勝手、表面仕上がり面、問題ありません。ハ−ドタイプとソフトタイプ、使用用途を、明確にしてもらえると、助かります。...もっと読む
0人が参考にしています。
セラミック
4
満足度:4.0
セラミック砥石ですと へりがおそいので 長持ちします 大変重宝します
0人が参考にしています。
金型部品加工
4
満足度:4.0
金型部品に使用しましたが、問題なく使用できております。もう少し強度があればなと欲が出ますが、こんなものだと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スティック砥石 平形 放電加工後磨き用/ソフトタイプ 単品
スティック砥石 平形 放電加工後磨き用/ソフトタイプ パック
スティック砥石 平形 放電加工後磨き用/ハードタイプ 単品
スティック砥石 平形 放電加工後磨き用/ハードタイプ パック
スティック砥石 平形 一般金型用/中仕上タイプ 単品
砥石ソフトストーン
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミスリーエー
通常価格510-3,390 -420 -3,770 -780 -7,889 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目〜
商品タイプ一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石
よく一緒に購入される商品

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング