17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が88型番あります。
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スティック砥石 平形 一般金型用/仕上タイプ 単品 C砥粒

スティック砥石 平形 一般金型用/仕上タイプ 単品 C砥粒
通常単価(税別)
3906,680
税込単価
4297,348
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・中仕上~仕上用のスティック砥石・WA砥石より消耗が少なく、鋳物の研磨やプレス型の研磨に適して...

詳細を確認
未確定:候補が88型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

(mm)

長さ

(mm)

粒度(#)

最小発注数量
3
6
100
1000
1個
3
6
100
120
1個
3
6
100
1200
1個
3
6
100
1500
1個
3
6
100
180
1個
3
6
100
2000
1個
3
6
100
240
1個
3
6
100
320
1個
3
6
100
400
1個
3
6
100
600
1個
3
6
100
800
1個
3
13
100
1000
1個
3
13
100
120
1個
3
13
100
1200
1個
3
13
100
1500
1個
3
13
100
180
1個
3
13
100
2000
1個
3
13
100
240
1個
3
13
100
320
1個
3
13
100
400
1個
3
13
100
600
1個
3
13
100
800
1個
5
13
100
1000
1個
5
13
100
120
1個
5
13
100
1200
1個
5
13
100
1500
1個
5
13
100
180
1個
5
13
100
2000
1個
5
13
100
240
1個
5
13
100
320
1個
5
13
100
400
1個
5
13
100
600
1個
5
13
100
800
1個
13
25
100
1000
1個
13
25
100
120
1個
13
25
100
1200
1個
13
25
100
1500
1個
13
25
100
180
1個
13
25
100
2000
1個
13
25
100
240
1個
13
25
100
320
1個
13
25
100
400
1個
13
25
100
600
1個
13
25
100
800
1個
3
6
150
1000
1個
3
6
150
120
1個
3
6
150
1200
1個
3
6
150
1500
1個
3
6
150
180
1個
3
6
150
2000
1個
3
6
150
240
1個
3
6
150
320
1個
3
6
150
400
1個
3
6
150
600
1個
3
6
150
800
1個
3
13
150
1000
1個
3
13
150
120
1個
3
13
150
1200
1個
3
13
150
1500
1個
3
13
150
180
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能
670
( 737 )
在庫品1日目当日出荷可能
680
( 748 )
在庫品1日目当日出荷可能
390
( 429 )
在庫品1日目当日出荷可能
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
在庫品1日目当日出荷可能
530
( 583 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
600
( 660 )
在庫品1日目当日出荷可能
620
( 682 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,140
( 1,254 )
在庫品1日目当日出荷可能
580
( 638 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,130
( 1,243 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,170
( 1,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
540
( 594 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,260
( 1,386 )
在庫品1日目当日出荷可能
600
( 660 )
在庫品1日目当日出荷可能
790
( 869 )
在庫品1日目当日出荷可能
790
( 869 )
在庫品1日目当日出荷可能
910
( 1,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,030
( 1,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,390
( 1,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
740
( 814 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,490
( 1,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,490
( 1,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
690
( 759 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,550
( 1,705 )
在庫品1日目当日出荷可能
760
( 836 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,110
( 1,221 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,040
( 1,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,190
( 1,309 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,210
( 1,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,440
( 3,784 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,680
( 1,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,910
( 4,301 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,010
( 4,411 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,530
( 1,683 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,400
( 4,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,660
( 1,826 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,500
( 2,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,570
( 2,827 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,960
( 3,256 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,160
( 3,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,020
( 1,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
590
( 649 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,040
( 1,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,050
( 1,155 )
在庫品1日目当日出荷可能
540
( 594 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,120
( 1,232 )
在庫品1日目当日出荷可能
570
( 627 )
在庫品1日目当日出荷可能
760
( 836 )
在庫品1日目当日出荷可能
770
( 847 )
在庫品1日目当日出荷可能
850
( 935 )
在庫品1日目当日出荷可能
940
( 1,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,460
( 1,606 )
在庫品1日目当日出荷可能
760
( 836 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,500
( 1,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,600
( 1,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
760
( 836 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・中仕上~仕上用のスティック砥石
・WA砥石より消耗が少なく、鋳物の研磨やプレス型の研磨に適しています。

商品仕様

規格表

スティック砥石 平形 一般金型用/仕上タイプ 単品 C砥粒:関連画像
型番
EXSC
全長
L

W
厚さ
T
粒度(#)
(選択)
10063120 180
240
320
400
600
800
1000
1200
1500
2000
133120 180
240
320
400
600
800
1000
1200
1500
2000
135120 180
240
320
400
600
800
1000
1200
1500
2000
2513120 180
240
320
400
600
800
1000
1200
1500
2000
15063120 180
240
320
400
600
800
1000
1200
1500
2000
133120 180
240
320
400
600
800
1000
1200
1500
2000
135120 180
240
320
400
600
800
1000
1200
1500
2000
2513120 180
240
320
400
600
800
1000
1200
1500
2000

選定ガイド スティック砥石はこちら
 

納期

スティック砥石 平形 一般金型用/仕上タイプ 単品 C砥粒:関連画像

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

一般金型用/仕上タイプ

EXSCはC砥粒を使用したセラミック系の砥石です。WA砥石より消耗が少なく、鋳物の研磨やプレス型の研磨に適しています。主としてけい石、けい砂からなる酸化ケイ素質原料とコークスを電気抵抗炉で反応生成させた塊を粉砕整粒したもの。アルミナ質系砥粒より硬いが、靭性は低い。

 
粒度
  • #120
  • #180
  • #240
  • #320
  • #400
  • #600
  • #800
  • #1000
  • #1200
  • #1500
  • #2000
寸法
  • 100×6×3
  • 100×13×3
  • 100×13×5
  • 100×25×13
  • 150×6×3
  • 150×13×3
  • 150×13×5
  • 150×25×13
スティック砥石自体の硬度目安
スティック砥石 平形 一般金型用/仕上タイプ 単品 C砥粒 砥石の硬度

 

  • 砥粒
    C:EXSC
    WA:SPSC、KKSC、RPSC、EDSC
  • 結合度:I
  • 結合剤:V(ビトリファイド)

 

外形図

スティック砥石 平形 一般金型用/仕上タイプ 単品 C砥粒 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

使用用途

アルミナ系砥粒より硬いが、靭性は低い。アルミニウムは銅などの非鉄金属に使用される

推奨切削条件

適用被削材

被削材JIS
普通鋳鉄ねずみ鋳鉄品FC
球状黒鉛鋳鉄品-FCD
可鍛鋳鉄パーライト可鍛鋳鉄品FCM
黒心可鍛鋳鉄品FCMB
白心可鍛鋳鉄品FCMW
非鉄金属アルミニウム合金A-
アルミニウム鋳物-
銅合金C-

注意・禁止事項

砥石を正しく使うための重要事項

砥石は安全に沿った使い方をしていただければ安全な工具です。しかし、誤った使い方や不注意な機械の取り扱いをされますと、砥石の破壊に結びつきます。安全作業の「すべきこと」「してはいけないこと」を必ず守ってください。

注意・禁止事項

誤った使い方をした場合、砥石が破壊して重大事故をまねく恐れがあります。下記の事柄を必ず遵守して下さい。

 

(1)砥石の保管は冷暗所で行い火気厳禁を原則とする。
(2)取り扱いに留意する。また、人によって、手荒れやかぶれが生じた場合、ただちに使用を中止してください。
 ※結合剤表示がB・R・Eのいずれかで表示されている砥石。
 ※処理表示がS・VS・H・VH・O・BSのいずれかで表示されている砥石。
(3)砥石の取り扱いや使用に際しては、労働安全衛生法の法令に定める保護メガネ・防じんマスクを必ず着用すること。
(4)砥石をドレッシング(目立て用)ツルーイング(成型用)の目的で使用する際は、砥石を直接手で持って作業しないこと。
(5)呼吸器疾患を防止するために、粉じんの発散防止と十分な換気をすること。
(6)使用済みの砥石は、各都道府県の定める消防法および産業廃棄物処理法に従って処理をすること。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スティック砥石 平形 一般金型用/仕上タイプ 単品 C砥粒のレビュー
4.2平均満足度:4.218件のレビュー
金属の面取り等微細研磨作業
5
満足度:5.0
他には無い細かい粒度で、硬度も理想通りでとても均一な作業が出来ます。 乾式でも使用出来、摩耗も少ないため、このタイプで一...もっと読む
4人が参考にしています。
金型ミガキ
3
満足度:3.0
金型用パーツミガキに2000番を使用しましたが 一発で折れてしまいました。
3人が参考にしています。
金型磨き
3
満足度:3.0
ミガキ心地がソフトで磨きやすいです。 折れやすいのはしょうがないですね
1人が参考にしています。
金型整備
4
満足度:4.0
主に金型部品の精度出しに使用しております。適度な摩擦感で仕上がりも非常に良いと思います。
0人が参考にしています。
バリ取り用
4
満足度:4.0
プレート加工後等バリ取りに使用しています。 消耗は激しいですが、キレイに磨けるため 非常に良いです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QオイルストーンにDOSP(A砥粒)を使用しているが、SUSの角に使用するとボロボロになる。他によい砥石はないか?
A
本商品(EXSC)をお試しください。C砥粒(炭化珪素質)を使用しているので高硬度です。
QEXSC-150-13-5-2000の質量を教えてください。
A
EXSC-150-13-5-2000は1本が約20gです。質量の管理は行っていない、また実測値であるため、あくまでも目安とお考えください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スティック砥石 平形 一般金型用/仕上タイプ 単品 C砥粒
スティック砥石 平形 一般金型用/仕上タイプ パック C砥粒
スティック砥石 平形 一般金型用/仕上タイプ 単品 WA砥粒
スティック砥石 平形 一般金型用/仕上タイプ パック WA砥粒
スティック砥石 平形 一般金型用/中仕上タイプ 単品
スティック砥石 平形 粗仕上タイプ 手作業用 単品 C砥粒
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格390-3,110 -520 -3,100 -780 -1,070 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石
よく一緒に購入される商品

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング