17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が48型番あります。
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スティック砥石 平形 一般金型用/中仕上タイプ パック【10~20個入り】

スティック砥石 平形 一般金型用/中仕上タイプ パック
通常単価(税別)
4,75016,290
税込単価
5,22517,919
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・中仕上~仕上用のスティック砥石・一般のWA砥石の研削性の利点を活かしたまま、耐消耗性を兼ね備...

詳細を確認
未確定:候補が48型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

(mm)

長さ

(mm)

粒度(#)

最小発注数量
3
6
100
1000
1パック

20個入り

3
6
100
120
1パック

20個入り

3
6
100
180
1パック

20個入り

3
6
100
240
1パック

20個入り

3
6
100
320
1パック

20個入り

3
6
100
400
1パック

20個入り

3
6
100
600
1パック

20個入り

3
6
100
800
1パック

20個入り

3
13
100
1000
1パック

10個入り

3
13
100
120
1パック

10個入り

3
13
100
180
1パック

10個入り

3
13
100
240
1パック

10個入り

3
13
100
320
1パック

10個入り

3
13
100
400
1パック

10個入り

3
13
100
600
1パック

10個入り

3
13
100
800
1パック

10個入り

5
13
100
1000
1パック

10個入り

5
13
100
120
1パック

10個入り

5
13
100
180
1パック

10個入り

5
13
100
240
1パック

10個入り

5
13
100
320
1パック

10個入り

5
13
100
400
1パック

10個入り

5
13
100
600
1パック

10個入り

5
13
100
800
1パック

10個入り

3
6
150
1000
1パック

10個入り

3
6
150
120
1パック

10個入り

3
6
150
180
1パック

10個入り

3
6
150
240
1パック

10個入り

3
6
150
320
1パック

10個入り

3
6
150
400
1パック

10個入り

3
6
150
600
1パック

10個入り

3
6
150
800
1パック

10個入り

3
13
150
1000
1パック

10個入り

3
13
150
120
1パック

10個入り

3
13
150
180
1パック

10個入り

3
13
150
240
1パック

10個入り

3
13
150
320
1パック

10個入り

3
13
150
400
1パック

10個入り

3
13
150
600
1パック

10個入り

3
13
150
800
1パック

10個入り

5
13
150
1000
1パック

10個入り

5
13
150
120
1パック

10個入り

5
13
150
180
1パック

10個入り

5
13
150
240
1パック

10個入り

5
13
150
320
1パック

10個入り

5
13
150
400
1パック

10個入り

5
13
150
600
1パック

10個入り

5
13
150
800
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,290
( 17,919 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,990
( 10,989 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,990
( 10,989 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,990
( 8,789 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,030
( 8,833 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,610
( 9,471 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,730
( 10,703 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,570
( 11,627 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,060
( 12,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,230
( 5,753 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,230
( 5,753 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,750
( 5,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,060
( 5,566 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,520
( 6,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,880
( 6,468 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,790
( 7,469 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,000
( 14,300 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,720
( 8,492 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,720
( 8,492 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,120
( 6,732 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,260
( 7,986 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,780
( 8,558 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,520
( 9,372 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,680
( 9,548 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,780
( 10,758 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,420
( 5,962 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,420
( 5,962 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,120
( 5,632 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,690
( 6,259 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,130
( 6,743 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,690
( 7,359 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,610
( 8,371 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,800
( 12,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,830
( 7,513 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,330
( 8,063 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,130
( 7,843 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,830
( 8,613 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,730
( 9,603 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,640
( 10,604 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,780
( 10,758 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,560
( 17,116 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,380
( 10,318 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,380
( 10,318 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,990
( 9,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,320
( 12,452 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,600
( 12,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,700
( 13,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,260
( 14,586 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・中仕上~仕上用のスティック砥石
・一般のWA砥石の研削性の利点を活かしたまま、耐消耗性を兼ね備えています。

外形図

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

一般金型用/仕上タイプ

KKSCはWA砥石に樹脂を含侵させた砥石となります。一般のWA砥石の研削性の利点を活かしたまま、耐消耗性を兼ね備えています。食い付き性を保ち、樹脂強度の保持力も適度にあるので、削り込んだときの研削性と脱落傾向のバランスが等しい。

 
粒度
  • #120
  • #180
  • #240
  • #320
  • #400
  • #600
  • #800
  • #1000
寸法
  • 100×6×3
  • 100×13×3
  • 100×13×5
  • 150×6×3
  • 150×13×3
  • 150×13×5
スティック砥石自体の硬度目安
スティック砥石 平形 一般金型用/中仕上タイプ パック【10~20個入り】 砥石の硬度

 

  • 砥粒
    C:EXSC
    WA:SPSC、KKSC、RPSC、EDSC
  • 結合度:I
  • 結合剤:V(ビトリファイド)

 

外形図

スティック砥石 平形 一般金型用/中仕上タイプ パック【10~20個入り】 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

使用用途

焼入れ材、放電加工材の加工変質層などの除去や、研削性を重視する硬い材料に優れた効果を発揮します。
焼入れ材、放電加工材、生鋼材、工具鋼鋼材の粗仕上げ、中仕上げ等に適している。
乾式・湿式のどちらでも使用可です。

推奨切削条件

適用被削材

被削材JIS
普通炭素鋼一般構造用圧延鋼材SS
機械構造用炭素鋼材S-C, S-CK
一般構造用炭素鋼鋼管STK
機械構造用炭素鋼鋼管STKM
炭素鋼鍛鋼品SF
合金鋼ニッケルクロム鋼鋼材SNC
ニッケルクロムモリブデン鋼鋼材SNCM
クロム鋼鋼材SCr
アルミニウムクロムモリブデン鋼鋼材SACM
高炭素クロム軸受鋼鋼材SUJ
構造用高張力炭素鋼及び低合金鋼鋳鋼品SCC, SCMn, SCSiMn
工具用鋼炭素工具鋼SK
高速度工具鋼鋼材SKH
ステンレス鋼ステンレス鋼棒(303系)SUS304, 304L, 316, 316L, 316JI, 316JIL, 321
耐熱鋼棒SUH1, SUH3, SUH31, SUH310

注意・禁止事項

砥石を正しく使うための重要事項

砥石は安全に沿った使い方をしていただければ安全な工具です。しかし、誤った使い方や不注意な機械の取り扱いをされますと、砥石の破壊に結びつきます。安全作業の「すべきこと」「してはいけないこと」を必ず守ってください。

注意・禁止事項

誤った使い方をした場合、砥石が破壊して重大事故をまねく恐れがあります。下記の事柄を必ず遵守して下さい。

 

(1)砥石の保管は冷暗所で行い火気厳禁を原則とする。
(2)取り扱いに留意する。また、人によって、手荒れやかぶれが生じた場合、ただちに使用を中止してください。
 ※結合剤表示がB・R・Eのいずれかで表示されている砥石。
 ※処理表示がS・VS・H・VH・O・BSのいずれかで表示されている砥石。
(3)砥石の取り扱いや使用に際しては、労働安全衛生法の法令に定める保護メガネ・防じんマスクを必ず着用すること。
(4)砥石をドレッシング(目立て用)ツルーイング(成型用)の目的で使用する際は、砥石を直接手で持って作業しないこと。
(5)呼吸器疾患を防止するために、粉じんの発散防止と十分な換気をすること。
(6)使用済みの砥石は、各都道府県の定める消防法および産業廃棄物処理法に従って処理をすること。

規格・価格

規格表

スティック砥石 平形 一般金型用/中仕上タイプ パック:関連画像
型番
KKSCP
全長
L

W
厚さ
T
粒度(#)
(選択)
パック
入数
10063120 18020
240
320
400
600
800
1000
133120 18010
240
320
400
600
800
1000
135120 180
240
320
400
600
800
1000
15063120 18010
240
320
400
600
800
1000
133120 180
240
320
400
600
800
1000
135120 180
240
320
400
600
800
1000

選定ガイド スティック砥石はこちら
 

納期

スティック砥石 平形 一般金型用/中仕上タイプ パック:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スティック砥石 平形 一般金型用/中仕上タイプ パックのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
金型
4
満足度:4.0
型費が安価な場合 加工する時間を短縮して ミガキで時間かけてやります
0人が参考にしています。
砥石
4
満足度:4.0
入れ子を加工後 400番にて ある程度ミガキいれます こちらは加工でいうところの 中引きになります
0人が参考にしています。
4
満足度:4.0
あるていど 切削があらくても こちらで磨けば ある程度まで きれいになります
0人が参考にしています。
仕上げ用
5
満足度:5.0
金型製作の仕上げ用として購入しておりますが、 価格、納期ともに満足しております。 実際使用してみて、減り具合も問題なく使...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スティック砥石 平形 一般金型用/中仕上タイプ パック
スティック砥石 平形 一般金型用/中仕上タイプ 単品
スティック砥石 平形 一般金型用/仕上タイプ パック C砥粒
スティック砥石 平形 一般金型用/仕上タイプ パック WA砥粒
スティック砥石 平形 一般金型用/仕上タイプ 単品 C砥粒
スティック砥石 平形 一般金型用/仕上タイプ 単品 WA砥粒
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,750-780 -3,110 -3,100 -390 -520 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石
よく一緒に購入される商品

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング