17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    4.4

    通常価格(税別):3935円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 平面研削用砥石EKG砥石

    ミスミ

    平面研削用砥石EKG砥石

    4.2

    通常価格(税別):2558円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2162円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 平面研削用WA砥石 1号平型

    ミスミ

    平面研削用WA砥石 1号平型

    4.0

    通常価格(税別):3050円~

    通常出荷日:5日目 ~

  • 85A砥石

    クレトイシ

    85A砥石

    85A砥石

    クレトイシ

    85A砥石

    4.5

    通常価格(税別):2692円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 平面研削用E32A砥石 

    ミスミ

    平面研削用E32A砥石 

    4.7

    通常価格(税別):1213円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 平面研削用EWAW砥石

    ミスミ

    平面研削用EWAW砥石

    4.0

    通常価格(税別):784円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 平面研削用砥石EGC砥石

    ミスミ

    平面研削用砥石EGC砥石

    4.3

    通常価格(税別):1308円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • MPA砥石

    ノリタケ

    MPA砥石

    MPA砥石

    ノリタケ

    MPA砥石

    5.0

    通常価格(税別):2772円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】

    4.7

    通常価格(税別):4743円~

    通常出荷日:1日目

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • 硬度(結合度)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 6日以内

平面研削用SG砥石 1号平型

平面研削用SG砥石 1号平型
通常単価(税別)
4,91734,200
税込単価
5,40937,620
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】非常に緻密で硬く、酸化して錆びることもなく、高い耐熱性や耐蝕性、絶縁性、耐摩耗性を持つセラミッ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

外径

(mm)

厚み

(mm)

穴径

(mm)

硬度(結合度)

最高使用周速度

砥粒

結合剤

最小発注数量
100
180
6.4
31.75
K
40m/s
5SG(SG50%,WA50%)
VSG-1
1個
60
205
13
31.75
I
40m/s
5SG(SG50%,WA50%)
VSG-1
1個
46
305
32
76.2
I
30m/s
3SG(SG30%,WA70%)
VSG-1P1
1個
60
355
38
127
G
30m/s
3SG(SG30%,WA70%)
VSG-1P1
1個
60
355
38
127
H
30m/s
3SG(SG30%,WA70%)
VSG-1P1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,917
( 5,409 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,280
( 8,008 )
6日目
22,453
( 24,698 )
5日目
33,992
( 37,391 )
5日目
34,200
( 37,620 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
非常に緻密で硬く、酸化して錆びることもなく、高い耐熱性や耐蝕性、絶縁性、耐摩耗性を持つセラミック製です。

外形図

平面研削用SG砥石 1号平型:関連画像

規格・価格

規格表

平面研削用SG砥石 1号平型:関連画像
型番
SG
外径
D
厚さ
T
穴径
H
粒度(#)(選択)在庫品/
非在庫品
466080100120150180220
結合度(選択)
1506.432I K在庫品
1312.7KK
1331.75KK
1806.431.75KJ KJ KJ KJ KJ KI J KI J K
1031.75J KJ KJ KKK
1331.75H I J KH I J KH I J KJ KK
1631.75J KJ KK
1931.75J KJ KK
2056.431.75KKKKKJ K
1331.75H I J KH I J KH I J KJ KJ K
1931.75H I J KH I J KH I J KKK
1950.8H I J KH I J KJ K
3052576.2I J非在庫品
25127JJ
3276.2I J G I J
32127G JG
3876.2G JI
38127G H IG H I JH J
35538127G H I J G H I J
50127G IJ

[ ! ]結合度は各該当欄のG・H・I・J・Kよりひとつを選択してください。(A軟平面研削用SG砥石 1号平型:関連画像Z硬)
砥石の選定目安情報はこちら
平面研削用一般砥石の選定表はこちら
トラブルシューティングはこちら
 

納期

平面研削用SG砥石 1号平型:関連画像

特徴・使用例

仕様・概要


●焼入れ鋼材の粗〜仕上研削用
● SG砥粒の効果でドレス回数が激減します。切れ味も抜群です。

■製品安全データシート
[ ! ]各製品の製品安全データシート(MSDS)を、PDFファイルにて下記URLからダウンロードいただくことができます。
/maker/misumi/tech/msds/index.html

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

平面研削用SG砥石 1号平型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
平面研削用
5
満足度:5.0
平面研削用の砥石です。 大径の物も在庫になってくれると助かります。 (以前と比べると納期は短縮されています)
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qピアノ線SWP-Bのばねで、線径φ1.9、ばね径φ8を削りたい。ばねの保持は完全として研削ホイールを紹介して欲しい。ホイールサイズはφ205、厚み19、穴径φ31.75
A
ピアノ線の硬さは50~55HRCの炭素工具鋼相当とみますので、平面研削用SG砥石 型番SG205-19-31.75-80-Kをお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平面研削用SG砥石 1号平型
平面研削用GC砥石 1号平型
平面研削用WA砥石 1号平型
平面研削用砥石EKG砥石
平面研削用E32A砥石 
平面研削用85A砥石(金型研削用) 1号平型&10号両ドビテール
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,917-5,410 -3,050 -2,558 -1,213 -2,620 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜5日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目
形状(号)平形(1号)平形(1号)平形(1号)平形(1号)平形(1号)-
砥粒SG--KG32A-
用途焼入れ鋼材の粗~仕上研削用超硬合金や銅などの非鉄金属用一般焼入れ鋼材の一般研削用---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平面研削砥石カテゴリの売れ筋ランキング