17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

電極用シャンク丸電極(タフピッチ銅)付タイプ

通常単価(税別)
2,4454,351
税込単価
2,6904,786
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

電気・熱の伝導性に優れ、展延性・耐食性・耐候性が良く、純銅のタイプ電極です。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

D

(mm)

最小発注数量
21
1個
30
1個
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,445
( 2,690 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,244
( 3,568 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,351
( 4,786 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電気・熱の伝導性に優れ、展延性・耐食性・耐候性が良く、純銅のタイプ電極です。

外形図

電極用シャンク丸電極(タフピッチ銅)付タイプ:関連画像

規格・価格

規格表

型番 ¥単価
D1〜9本10〜29本30〜49本50本〜
E−CUSA211,9971,9081,8411,763
302,6192,4962,4182,306
403,3053,1403,0412,908

[ ! ]本製品はミスミオリジナル規格品です。

納期

電極用シャンク丸電極(タフピッチ銅)付タイプ:関連画像

特徴・使用例

仕様・概要


E−SA(商品ページ)に丸電極(タフピッチ銅)圧接したタイプです。
電極接着の工程を省略することで、工程時間短縮を実現いたします。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

1018

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電極用シャンク丸電極(タフピッチ銅)付タイプのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
金型作製
5
満足度:5.0
ロウ付け無しで使用できる為、ある程度ストックしてあります。 精度も申し分ないので重宝しております。
0人が参考にしています。
電極として
4
満足度:4.0
いちいちロウ付けするのが面倒なのでそのまま使用しています。量を飛ばさないといけなく引き下がる際に銅の長さが短いと思いまし...もっと読む
0人が参考にしています。
放電加工で使用
5
満足度:5.0
放電加工用の電極として使用しています。他社と比較して一番安かったためミスミを利用しています。性能についてはまったく問題な...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電極用シャンク丸電極(タフピッチ銅)付タイプ
電極用シャンク
タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 パック)
タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 1個単位)
タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 長尺 パック)
電極ブランク 丸棒電極 銅タングステン
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,445-705 -2,796 -352 -20,397 -5,302
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目
材質S45C(シャンク部)、タフピッチ銅(丸電極部)S45Cタフピッチ銅(C1100)タフピッチ銅(C1100)タフピッチ銅(C1100)銅タングステン(Cu30%-W70%)
よく一緒に購入される商品

丸棒電極カテゴリの売れ筋ランキング