ツール用品技術窓口

確定しました

  • H(mm)

    ~mm
  • V(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

電極ブランク 角棒電極 銅タングステン(シャンク付タイプ)

電極ブランク 角棒電極 銅タングステン(シャンク付タイプ) CUW-SB-10-100
通常単価(税別)
15,052
税込単価
16,557
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

角棒タイプの銅タングステン(シャンク付きタイプ)です。銅30%タングステン70%の銅合金になります。超...

詳細を確認

型番:

CUW-SB-10-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CUW-SB-10-100の仕様・寸法情報

H(mm)
10
V(mm)
100
材質
銅タングステン(Cu30%-W) / シャンク部:SS400(ロウ付け)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CUW-SB-10-100

H

(mm)

V

(mm)

最小発注数量
10
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,052
( 16,557 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

角棒タイプの銅タングステン(シャンク付きタイプ)です。銅30%タングステン70%の銅合金になります。超硬合金の粗加工・中間加工で、加工速度が早く、消耗度が少ないのが特長です。

外形図

電極ブランク 角棒電極 銅タングステン:関連画像

規格・価格

規格表

電極ブランク 角棒電極 銅タングステン:関連画像
型番
CUW−SB(シャンク付タイプ)
HV
250
4
2100
4
6
8
10
15
20

銅電極の材質別特長はこちら>>銅電極技術情報
 

納期

電極ブランク 角棒電極 銅タングステン:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電極ブランク 角棒電極 銅タングステン(シャンク付タイプ)の型番CUW-SB-10-100のページです。 型番CUW-SB-10-100に関する仕様情報を記載しております。
電極ブランク 角棒電極 銅タングステン(シャンク付タイプ)のレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
放電
4
満足度:4.0
放電の電極で使用します。 超硬の加工に使用します。無垢材だと値段が高すぎる。ロー付けしてあった方が安価。
0人が参考にしています。
電極作成
4
満足度:4.0
電極作成に使用 現在、銅タンの一体物で作成していますが、使用する部分のみ銅タンで作成してみました。 価格が少し高いので☆...もっと読む
0人が参考にしています。
放電電極
3
満足度:3.0
放電用の電極として使用しています。 幅10ミリでも長さが50ミリのものもあるととても使いやすいのですが。 100ミリだと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電極ブランク 角棒電極 銅タングステン(シャンク付タイプ)
電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 単品)
電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 パック)
電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 長尺)
電極ブランク 角棒電極 銅タングステン
グラファイト電極ブランク 
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格15,052-3,615 -27,566 -5,81718,750 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目〜
材質銅タングステン(Cu30%-W) / シャンク部:SS400(ロウ付け)タフピッチ銅(C1100)タフピッチ銅(C1100)タフピッチ銅(C1100)--
よく一緒に購入される商品

角棒電極カテゴリの売れ筋ランキング