17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が110型番あります。
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • T(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

電極ブランク プレート電極 タフピッチ銅

電極ブランク プレート電極 タフピッチ銅
通常単価(税別)
5,295195,466
税込単価
5,825215,013
通常出荷日:3日目

広く利用されている電極材(タフピッチ銅)と無酵素銅の2種類をラインナップ

未確定:候補が110型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

T

(mm)

T寸公差

最小発注数量
100
100
10
±0.28
1個
100
100
15
±0.35
1個
100
100
16
±0.35
1個
100
100
18
±0.35
1個
100
100
20
±0.35
1個
100
100
22
±2.2%
1個
100
100
25
±2.2%
1個
100
100
30
±2.2%
1個
100
100
35
±2.2%
1個
100
100
40
±2.2%
1個
100
100
50
±2.2%
1個
100
200
10
±0.35
1個
100
200
15
±0.35
1個
100
200
16
±0.35
1個
100
200
18
±0.35
1個
100
200
20
±0.35
1個
100
200
22
±2.2%
1個
100
200
25
±2.2%
1個
100
200
30
±2.2%
1個
100
200
35
±2.2%
1個
100
200
40
±2.2%
1個
100
200
50
±2.2%
1個
100
300
10
±0.28
1個
100
300
15
±0.35
1個
100
300
16
±0.35
1個
100
300
18
±0.35
1個
100
300
20
±0.35
1個
100
300
22
±2.2%
1個
100
300
25
±2.2%
1個
100
300
30
±2.2%
1個
100
300
35
±2.2%
1個
100
300
40
±2.2%
1個
100
300
50
±2.2%
1個
150
100
10
±0.28
1個
150
100
15
±0.35
1個
150
100
16
±0.35
1個
150
100
18
±0.35
1個
150
100
20
±0.35
1個
150
100
22
±2.2%
1個
150
100
25
±2.2%
1個
150
100
30
±2.2%
1個
150
100
35
±2.2%
1個
150
100
40
±2.2%
1個
150
100
50
±2.2%
1個
150
150
10
±0.28
1個
150
150
15
±0.35
1個
150
150
16
±0.35
1個
150
150
18
±0.35
1個
150
150
20
±0.35
1個
150
150
22
±2.2%
1個
150
150
25
±2.2%
1個
150
150
30
±2.2%
1個
150
150
35
±2.2%
1個
150
150
40
±2.2%
1個
150
150
50
±2.2%
1個
200
200
10
±0.28
1個
200
200
15
±0.35
1個
200
200
16
±0.35
1個
200
200
18
±0.35
1個
200
200
20
±0.35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,295
( 5,825 )
3日目
6,486
( 7,135 )
3日目
6,919
( 7,611 )
3日目
7,780
( 8,558 )
3日目
8,720
( 9,592 )
3日目
9,546
( 10,501 )
3日目
10,848
( 11,933 )
3日目
13,060
( 14,366 )
3日目
15,191
( 16,710 )
3日目
17,408
( 19,149 )
3日目
21,747
( 23,922 )
3日目
9,282
( 10,210 )
3日目
12,916
( 14,208 )
3日目
13,767
( 15,144 )
3日目
15,497
( 17,047 )
3日目
21,873
( 24,060 )
3日目
19,100
( 21,010 )
3日目
21,674
( 23,841 )
3日目
26,038
( 28,642 )
3日目
30,359
( 33,395 )
3日目
34,780
( 38,258 )
3日目
43,537
( 47,891 )
3日目
13,911
( 15,302 )
3日目
19,336
( 21,270 )
3日目
20,614
( 22,675 )
3日目
23,222
( 25,544 )
3日目
26,075
( 28,683 )
3日目
28,577
( 31,435 )
3日目
32,471
( 35,718 )
3日目
39,010
( 42,911 )
3日目
45,538
( 50,092 )
3日目
52,170
( 57,387 )
3日目
54,943
( 60,437 )
3日目
6,758
( 7,434 )
3日目
9,704
( 10,674 )
3日目
10,327
( 11,360 )
3日目
11,745
( 12,920 )
3日目
13,060
( 14,366 )
3日目
14,326
( 15,759 )
3日目
16,297
( 17,927 )
3日目
19,535
( 21,489 )
3日目
22,785
( 25,064 )
3日目
26,092
( 28,701 )
3日目
32,616
( 35,878 )
3日目
10,065
( 11,072 )
3日目
14,502
( 15,952 )
3日目
15,480
( 17,028 )
3日目
17,377
( 19,115 )
3日目
19,535
( 21,489 )
3日目
21,468
( 23,615 )
3日目
24,408
( 26,849 )
3日目
29,277
( 32,205 )
3日目
34,162
( 37,578 )
3日目
39,120
( 43,032 )
3日目
48,916
( 53,808 )
3日目
18,474
( 20,321 )
3日目
25,787
( 28,366 )
3日目
27,443
( 30,187 )
3日目
30,995
( 34,095 )
3日目
34,726
( 38,199 )
3日目

詳細情報

基本情報

広く利用されている電極材(タフピッチ銅)と無酵素銅の2種類をラインナップ

外形図

電極ブランク プレート電極 タフピッチ銅:関連画像

規格・価格

規格表

電極ブランク プレート電極 タフピッチ銅:関連画像
型番
CU−P(タフピッチ銅)
ABT
10010010
15
16
18
20
22
25
30
35
40
50
20010
15
16
18
20
22
25
30
35
40
50
30010
15
16
18
20
22
25
30
35
40
50
15010010
15
16
18
20
22
25
30
35
40
50
15010
15
16
18
20
22
25
30
35
40
50
20020010
15
16
18
20
22
25
30
35
40
50
30010
15
16
18
20
22
25
30
35
40
50
25025010
15
16
18
20
22
25
30
35
40
50
30010
15
16
18
20
22
25
30
35
40
50
30030010
15
16
18
20
22
25
30
35
40
50

電極ブランクの公差 
型番タイプ寸法タフピッチ銅/無酸素銅
サイズ公差
CU−Pプレートタイプ T寸法10±0.28
15〜20±0.35
22〜50±2.2%

銅電極の材質別特長はこちら>>銅電極技術情報
 

納期

電極ブランク プレート電極 タフピッチ銅:関連画像

特徴・使用例

仕様・概要


タフピッチ銅
  一般に最も広く使用される銅で、電気・熱伝導性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電極ブランク プレート電極 タフピッチ銅のレビュー
3.7平均満足度:3.74件のレビュー
放電加工の電極として
3
満足度:3.0
放電加工を行う際の電極として以前から使用しており、実績があるためリピート購入しています。加工している際、気になる点もあり...もっと読む
1人が参考にしています。
放電
4
満足度:4.0
放電加工にてきしてます タフピッチなので 非常に安価です ワイヤ材としても使えます
0人が参考にしています。
放電加工の電極として
3
満足度:3.0
このタフピッチ銅をワイヤーカット加工機で形状にカットしてから放電電極として使用しています。現在はないですが厚みが60ミリ...もっと読む
0人が参考にしています。
修理用電極
5
満足度:5.0
社内修理用に使用しております。 サイズも指定出来て、納品も早いので重宝しております。 また購入します。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電極ブランク プレート電極 タフピッチ銅
電極ブランク プレート電極 テルル銅
電極ブランク プレート電極 クローム銅
電極ブランク プレート電極 /無酸素銅
電極ブランク プレート電極 テルル銅(寸法指定タイプ)
電極ブランク 角棒電極 (タフピッチ銅 単品)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格5,295-3,402 -4,633 -5,155 ---
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質タフピッチ銅(C1100)テルル銅(快削銅)クローム銅(Z3234 2種)無酸素銅(C1020)-タフピッチ銅(C1100)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プレート電極カテゴリの売れ筋ランキング