17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 直径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 パック)【10個入り】

タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 パック)
通常単価(税別)
2,79627,593
税込単価
3,07630,352
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

電気・熱の伝導性に優れ、展延性・耐食性・耐候性が良く、純銅のタイプ電極です。

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長 L

(mm)

直径 D

(mm)

D公差

(mm)

最小発注数量
60
6
±0.04
1パック

10個入り

80
6
±0.04
1パック

10個入り

60
8
±0.04
1パック

10個入り

80
8
±0.04
1パック

10個入り

60
10
±0.04
1パック

10個入り

80
10
±0.04
1パック

10個入り

60
20
±0.06
1パック

10個入り

80
20
±0.06
1パック

10個入り

60
30
±0.08
1パック

10個入り

80
30
±0.08
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,796
( 3,076 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,000
( 4,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,821
( 4,203 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,880
( 4,268 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,889
( 4,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,609
( 7,270 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,367
( 12,504 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,838
( 17,422 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,637
( 26,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,593
( 30,352 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電気・熱の伝導性に優れ、展延性・耐食性・耐候性が良く、純銅のタイプ電極です。

外形図

タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 パック):関連画像

規格・価格

規格表

タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 パック):関連画像
●パック品
型番
CURPACK(タフピッチ銅)
直径
D
全長
L
パック
入数
660

80
10
8
10
20
30
 
型番タイプ寸法タフピッチ銅/無酸素銅
サイズ公差
CU−R丸棒タイプD寸法4〜10±0.04
12〜20±0.06
25〜35±0.08
40〜50±0.10
55〜100±0.3%

銅電極の材質別特長はこちら>>銅電極技術情報
 

納期

タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 パック):関連画像

特徴・使用例

仕様・概要


タフピッチ銅
  一般に最も広く使用される銅で、電気・熱伝導性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 パック)のレビュー
4.3平均満足度:4.36件のレビュー
製品用
5
満足度:5.0
円筒形の形状の製品を作製する際に必ずこの商品を購入して加工しています。以前から加工用の材料として購入しており、加工もしや...もっと読む
0人が参考にしています。
4
満足度:4.0
入れ子たたき棒として つかってます 相手物が鉄なので 傷はつかずに入れ子抜けます
0人が参考にしています。
放電加工用
5
満足度:5.0
金型の放電加工用に購入しました。他社で購入すると納期がかかりますが、ミスミさんでは在庫を持たれているので即納の為助かりま...もっと読む
0人が参考にしています。
大量に
4
満足度:4.0
たくさん1度に かえるので非常に 助かります 研磨のたたき棒に つかっております
0人が参考にしています。
製作時の改修用に使用しています
4
満足度:4.0
客先より製作を依頼されている製品には、焼き入れ工程があります。その製品において焼き入れ後に雌ネジ部の不具合がありました。...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q3点のミルシート(材料証明)の発行依頼①型式:CU-RPACK-8-80②型式:CU-R-10-500③型式:CU-R-5-40
A
材料証明を発行致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 パック)
タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 長尺 パック)
タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 1個単位)
電極用シャンク丸電極(タフピッチ銅)付タイプ
電極ブランク 丸棒電極 銅タングステン
電極ブランク 丸棒電極 テルル銅
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,796-20,397 -352 -2,445 -2,218 -1,112 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目
パック入数(本)108----
材質タフピッチ銅(C1100)タフピッチ銅(C1100)タフピッチ銅(C1100)S45C(シャンク部)、タフピッチ銅(丸電極部)銅タングステン(Cu30%-W70%)テルル銅(快削銅)
よく一緒に購入される商品

丸棒電極カテゴリの売れ筋ランキング