ツール用品技術窓口















ソディック・ファナック・三菱電機など複数社の放電加工機種別に保守パーツ(ウォーターノズル)をご用意しま...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,780円 ( 4,158円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,780円 ( 4,158円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,975円9,675円 ( 10,643円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,800円19,206円 ( 21,127円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,970円 ( 13,167円 ) | 2日目 |
9,975円 ( 10,973円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,260円 ( 1,386円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,980円 ( 2,178円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,782円 ( 1,960円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ソディック・ファナック・三菱電機など複数社の放電加工機種別に保守パーツ(ウォーターノズル)をご用意しました。

| 型番 | タイプ | 穴径 | 形 状 | 適用 メーカー | 取付箇所 | 外径×高さ | 仕様 | 適用機種 | 純正コード |
| WNOM | 202A | 4.5 | ![]() | 三菱電機 | 上部 | 60×24 | 溝あり | H'、H、SK、HA、 H1、C、H、90PH、標準 | X183C439H01 |
| 2102A | 4 | ![]() | 下部 | 38×31 | 溝あり プラスチック | H'、H、SK、HA、 H1、C、H、90PH、標準 | X054D209H11 X053C491H01 | ||
| 202B | 4 | ![]() | 上部 | 60×24 | 溝なし | H'、H、SK、HA、 H1、C、H、90PH、標準 | X183C439H01 | ||
| 2102 | 4 | ![]() | 下部 | 38×31 | 溝なし プラスチック | H'、H、SK、HA、 H1、C、H、90PH、標準 | X054D209H11 X053C491H01 | ||
| 211 | 4 | ![]() | 上部 | 60×23.5 | − | PA、A、Z、HA、B、 H1、AF1 | X183C378H01 | ||
| 2101 | 4 | ![]() | 下部 | 38×31 | プラスチック | PA、A、Z、HA、B、 H1、AF1 | X053C621H01 | ||
| 215 | 4 | ![]() | 上部 | 65×21 | − | FA、RA、QA、PX、FX-K、 CX、SX、PA、A、Z、HA、 B、FX30、AT、AF3、AF2 | X186C793H01 | ||
| 217 | 4 | ![]() | 上部 | 44×16 | − | FX10、FX20 AF-3 | X196C451H01 | ||
| 2103 | 4 | ![]() | 下部 | 35×25.5 | プラスチック | FA、RA、QA、PX、FX、 CX、SX、PA、A、Z、HA、 B、AT、AF3、AF2 | X054D881H03 | ||
| WNOSD | 207 | 6 | ![]() | ソディック | 上部 | 20×6.5 | ノズルC | 86-2型、90-1型 | 3081604 |
| 209 | 6 | ![]() | 上下部 | 29.8×16.3 | ノズルA | 87-3型、90-3型 | 3081674 | ||
| 209W | 6 | ![]() | 下部 | 29.8×17.6 | フロートノズルS | 87-3型 | 3086386 | ||
| WNOF | 212 | 6.5 | ![]() | ファナック | 上部 | 40×24 | − | αシリーズ AWF | A290-8102-X751 |
| 213 | 6.5 | ![]() | 下部 | 40×25 | − | αシリーズ AWF | A290-8102-X771 |



前田シェルサービス
マグキャッチフィルター MGCF-200
フィルター延命に効果を発揮<br/>※効果測定結果は商品ページ内で公開<br/>・液中の微鉄粉を捕らえて捨てる<br/>・メンテナンスが簡単35ステップ<br/>・消耗品がゼロ


ミスミからのコメント
商品レビューありがとうございました。 こちらの商品はファナックα600-iBに対応していません。ご期待に沿えず大変申し訳ございませんでした。貴重な意見として商品開発にいかせていきます。 適応機種と純正コードに関しては商品カタログにご参考頂ければ幸いです。 何卒宜しくお願い致します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超硬給電ダイス
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
ウォーターノズル
3.8通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
ワイヤーカット用防錆剤ケミフラッシュWE-1/防錆添加剤 WRUST-1000
0通常価格(税別):16,680円

ミスミ
ワイヤーカット用サビ取り剤ケミQ124 WREV-1800
0通常価格(税別):17,700円

ミスミ
ワイヤー電極線 銅:亜鉛=60:40タイプ
4.3通常価格(税別):26,282円~

ミスミ
細穴加工用パイプ電極
4.6通常価格(税別):3,392円~

ミスミ
ワイヤー電極線 銅:亜鉛=65:35タイプ
4.2通常価格(税別):26,282円~

ミスミ
ワイヤー電極線 銅:亜鉛=60:40 タイプ
4.1通常価格(税別):46,116円~

ミスミ
擬似ねじ用電極 タフピッチ銅・銅タングステン
4.4通常価格(税別):2,151円~