ツール用品技術窓口


















5個以上、10個以上ならさらに割安。コストダウンに一役買う給電ダイス
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,800円 ( 3,080円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,591円 ( 3,950円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,591円 ( 3,950円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,890円 ( 8,679円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,100円 ( 1,210円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,552円 ( 7,207円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,670円 ( 2,937円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,329円 ( 3,662円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,395円 ( 11,435円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,615円 ( 7,277円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,615円 ( 7,277円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5個以上、10個以上ならさらに割安。コストダウンに一役買う給電ダイス

| 型番 | 適用 メーカー | 取付 箇所 | 適用機種 | 純正コード | |
| タイプ | |||||
| WDM | 001 | 三菱電機 | 上部、下部 | DWC80、100、200 | X054D125H03 |
| DWC70、90、110、200(F、Fー1、G、Hシリーズ)SK(自動結線)ナシ | |||||
| DWC90C、DWC90、100、200(H’シリーズ)SK(自動結線)ナシ | |||||
| DWC90、100、200(Hー1シリーズ)SK(自動結線)ナシ | |||||
| 002 | 下部 | DWC90、110、200(F、Fー1、G、Hシリーズ)SK(自動結線) | X054D129H04 X054D476H01 | ||
| DWC90、100、200(Hシリーズ)SK(自動結線) | |||||
| DWC90、100、110、200(H’、Hー1、HA、SBシリーズ)AF(自動結線) | |||||
| 005 | 上部 | DWC90、100、200(H’シリーズ)SK(自動結線) | X054D345H01 | ||
| DWC90、100、200(Hー1シリーズ)AF(自動結線) | |||||
| 005N | 上部 | DWC90、100、200(H’シリーズ)SK(自動結線) | X054D345H02 | ||
| DWC90、100、200(Hー1シリーズ)AF(自動結線) | |||||
| 010 | 上部、下部 | FA、RA、QA、PX、FXーK、FX、CX、SX、PA、A、Z、HA、Bシリーズ、AT、AF3、AF2 | X056C075H01、X056C432H01 | ||
| WDS | 010 | ソディック | 上部、下部 | Aー280、350、350W、500、500W、BFー250、275、280 | 3085936 |
| EPOCー300、500、600、800、Lシリーズ、AQシリーズ | |||||
| 下部 | Aー350、350W、500、500W、APー300、450 | ||||
| AW330、453、BFー275 | |||||
| EPOCー300、500、600、800、Lシリーズ | |||||
| WDJ | 002 | ジャパックス | 上部、下部 | EXーP20、LUー3B、LUXー3、LVー3 | MGS1122 |
| LXEー350、500、800、1000、LXRー50、80、100 | |||||
| 350S、800S、1000S、350X、500X、800X、1000X | |||||
| WDF | 005 | ファナック | 上部、下部 | αー1A、1B、0A、0B | A290ー8101ーX750 |
| 006 | αー0C、1C、0iA、1iA、0iB、1iB、0iC、1iC | A290ー8110ーX750 | |||
| WDA | 002 | 牧野フライス | 上部、下部 | ECー3025、3040、7050(タイプヘッド) | Z248W0100100 |
| ECー3141、EE3、EE6 | |||||
| 004 | U32、U32K、U53、U53K | Z248W0200100 | |||
| 005 | EU64、EU86、UPHシリーズ、U32、U32K、U53、U53K | Z248W0200200 | |||
| 006 | UPHシリーズ | Z248W0200300 | |||
| 006L | 下部 | U53i、 U32i (WDA006の下部に使用) | Z248W0200400 | ||
| WDS | 022 | 西部電機 | 上部、下部 | EWーF、K、K1シリーズ | 4456239、4435332 |
| 023 | 上部 下部 | EWーA5S、A7S、C5S、M、MMシリーズ | 4469013 | ||
| 024 | 上部 下部 | 300K2、450K2、600K2、700K2、1000K2 | 4463719、4469012 |


前田シェルサービス
マグキャッチフィルター MGCF-200
フィルター延命に効果を発揮<br/>※効果測定結果は商品ページ内で公開<br/>・液中の微鉄粉を捕らえて捨てる<br/>・メンテナンスが簡単35ステップ<br/>・消耗品がゼロ


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超硬給電ダイス
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
ウォーターノズル
3.8通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
ワイヤーカット用クランパー (ザグリタイプ・ザグリなし簡易タイプ) 締め付け位置移動用
5通常価格(税別):4,135円~

ミスミ
ワイヤーカット用防錆剤ケミフラッシュWE-1/防錆添加剤 WRUST-1000
0通常価格(税別):16,680円

ミスミ
ワイヤーカット用サビ取り剤ケミQ124 WREV-1800
0通常価格(税別):17,700円

ミスミ
ワイヤー電極線 銅:亜鉛=60:40タイプ
4.3通常価格(税別):26,282円~

ミスミ
細穴加工用パイプ電極
4.6通常価格(税別):3,392円~

ミスミ
ワイヤー電極線 銅:亜鉛=65:35タイプ
4.2通常価格(税別):26,282円~

ミスミ
ワイヤー電極線 銅:亜鉛=60:40 タイプ
4.1通常価格(税別):46,116円~