17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 線径(mm)

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

電極線 SPワイヤー 精密加工用

通常単価(税別)
15,24731,577
税込単価
16,77234,735
通常出荷日:3日目~4日目

線形わずか0.03㎜から、巻き質量23gからと超微細加工におすすめな小ロットタイプのピアノ線になります...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

長さ

(m)

引張強さ

(MPa)

巻質量

(g)

線径公差

メッキ厚

(mm)

最小発注数量
0.03
5000
2,160以上
27
0~-0.003
0.0015
1個
0.04
5000
2,160以上
50
0~-0.003
0.002
1個
0.05
10000
2,160以上
156
0~-0.003
0.0025
1個
0.05
5000
2,160以上
78
0~-0.003
0.0025
1個
0.07
10000
2,160以上
306
0~-0.003
0.0035
1個
0.07
5000
2,160以上
153
0~-0.003
0.0035
1個
0.1
5000
1,960以上
312
0~-0.004
0.005
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,607
( 21,568 )
3日目
18,517
( 20,369 )
3日目
31,577
( 34,735 )
3日目
16,331
( 17,964 )
3日目
31,577
( 34,735 )
4日目
16,331
( 17,964 )
3日目
15,247
( 16,772 )
4日目

詳細情報

基本情報

線形わずか0.03㎜から、巻き質量23gからと超微細加工におすすめな小ロットタイプのピアノ線になります。

■ワイヤー電極線技術情報ページ
>ワイヤーカット放電加工の基礎はこちら
ワイヤー電極線選定時や加工時のポイントや銅と亜鉛の比率などの基本情報をご紹介
>ワイヤー電極線使用時のトラブル(線くぐり)と対応はこちら
ワイヤー電極線の使用時に発生するトラブルを防ぐ方法や対策をご紹介

商品仕様

規格表

電極線 SPワイヤー 精密加工用:関連画像
型番 長さ
(m)
巻質量
(g)
線径公差引張強さ
(MPa)
メッキ厚
(mm)
導電率
(%)
¥単価
線径
1〜2個3〜5個6個〜
SPWH0.035000270
−0.003
2,160以上0.001513〜19,60718,71617,825
0.045000500.00218,51717,68116,834
0.055000780.002516,33115,59414,846
1000015631,57730,14728,706
0.0750001530.003516,33115,59414,846
1000030631,57730,14728,706
0.150003120
−0.004
1,960以上0.00515,24714,55413,861
1000062429,41128,08026,737

納期

電極線 SPワイヤー 精密加工用:関連画像

仕様・概要


半導体リードフレーム用金型や微細部品の加工に最適です。

■特性比較(使用ワイヤー径φ0.1mm、被加工材SKD11の板厚14mmを加工時のデータ)
 
ワイヤー線の種類加工速度
(mm/min)
面粗度
(μm)
切断幅
(mm)
引張強さ
(MPa)
SPWH1.30100.141,960
タングステン1.20280.162,744
モリブデン1.00220.151,470
黄銅(ハード)0.6060.14980
電極線 SPワイヤー 精密加工用:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

FP-849

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電極線 SPワイヤー 精密加工用のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
早い
4
満足度:4.0
ワイヤ時間の 短縮にはなりました ただ少し値段がたかいかな とは思いました
3人が参考にしています。
加工
4
満足度:4.0
加工時間に関しては かなり早くなりましたが コストが少し高いきがします
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電極線 SPワイヤー 精密加工用
ワイヤー電極線 高速加工用タイプ
CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 SHシリーズ 高速加工用ワイヤー 1巻タイプ
スミスパーク(R) TWS
スミスパークガンマ線 (SSγ)
CT-Wire 硬質黄銅線ワイヤー電極 SHシリーズ 放電加工用ワイヤー
メーカーミスミミスミチバ・テクノ住友電工住友電工チバ・テクノ
通常価格15,247-52,00818,093 -68,293 -16,830 -61,728 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目11日目4日目〜4日目11日目
ボビン回収サービス-
ボビンの色透明-
パラフィンなしなしなしなしなしなし
高速/高精度/黄銅高精度高速黄銅高精度高精度黄銅
導電率(%)13~≥20----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤー電極線カテゴリの売れ筋ランキング