ツール用品技術窓口
【特長】・大手ワイヤーカット機の推奨ワイヤーも製造する最新設備の工場にて製造。・100%原材料を使用し...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
44,386円 ( 48,825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
44,856円 ( 49,342円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
44,386円 ( 48,825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
44,856円 ( 49,342円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
44,386円 ( 48,825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
44,856円 ( 49,342円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
44,386円 ( 48,825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
44,856円 ( 49,342円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
44,386円 ( 48,825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
44,856円 ( 49,342円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
44,386円 ( 48,825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
44,856円 ( 49,342円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
43,803円 ( 48,183円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,282円 ( 28,910円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
43,803円 ( 48,183円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
43,803円42,926円 ( 47,219円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
43,803円 ( 48,183円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
43,803円 ( 48,183円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
43,803円42,926円 ( 47,219円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
43,803円 ( 48,183円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,282円 ( 28,910円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
43,803円 ( 48,183円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
43,803円42,926円 ( 47,219円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・大手ワイヤーカット機の推奨ワイヤーも製造する最新設備の工場にて製造。
・100%原材料を使用し、リサイクルワイヤーより安定した放電が可能です。
・速度・精度ともに純正品と同等レベル。
・厳密な品質管理(抗張力、伸び率、材質分析など全て検査)により、安心してご利用していただけます。
・6kg巻き商品(GMWT0.2-6-N、GMWT0.2-6-N-R、GMWT0.25-6-N、GMWT0.25-6-N-R、GMWT0.3-6-N、GMWT0.3-6-N-R)は、5kg巻き商品と同じボビンに6kg巻いてあります。このため5kg巻き商品と同様に扱える一方、巻質量は1.2倍なので5kg巻き商品より長く使え交換頻度が下がります。
【用途】
・ワイヤーカット放電加工機用電極線
| 販売終了品 | ボビン回収サービスなし商品 |
|---|---|
| GMWT0.2-5-N-R | GMWT0.2-5-N |
| GMWT0.2-6-N-R | GMWT0.2-6-N |
| GMWT0.2-10-N-R | GMWT0.2-10-N |
| GMWT0.2-20-N-R | GMWT0.2-20-N |
| GMWT0.25-5-N-R | GMWT0.25-5-N |
| GMWT0.25-6-N-R | GMWT0.25-6-N |
| GMWT0.25-10-N-R | GMWT0.25-10-N |
| GMWT0.25-20-N-R | GMWT0.25-20-N |
| GMWT0.3-5-N-R | GMWT0.3-5-N |
| GMWT0.3-10-N-R | GMWT0.3-10-N |
| GMWT0.3-20-N-R | GMWT0.3-20-N |
| 販売終了品 | 透明ボビン・ボビン回収サービスつき商品 |
|---|---|
| GMWT0.2-5-N-R | GMWC0.2-5-N-R |
| GMWT0.2-6-N-R | 代替品はございません。 |
| GMWT0.2-10-N-R | GMWC0.2-10-N-R |
| GMWT0.2-20-N-R | 代替品はございません。 |
| GMWT0.25-5-N-R | GMWC0.25-5-N-R |
| GMWT0.25-6-N-R | 代替品はございません。 |
| GMWT0.25-10-N-R | GMWC0.25-10-N-R |
| GMWT0.25-20-N-R | 代替品はございません。 |
| GMWT0.3-5-N-R | GMWC0.3-5-N-R |
| GMWT0.3-10-N-R | GMWC0.3-10-N-R |
| GMWT0.3-20-N-R | 代替品はございません。 |

(1) 圧倒的低コスト
他社比2~3割安を実現!
圧倒的低コストでコストカットに貢献します。

※他社価格比較を100とした場合。
※原材料の市場価格変動状況に従い、
価格の見直しを実施します。
※最新の価格情報については、商品詳細ページにて
ご確認ください。
(2) 確かな品質
多くのテストを実施し、
品質に圧倒的自信。
メーカー品との差はございません。

(3) 豊富なバリエーション
今回6キロ巻、10キロ巻、
透明ボビンを新たにご用意!
さまざまなニーズにお応えします。

6kg巻は、5kg巻と同じ寸法のボビンに巻いてあるので、5kg巻を使うのと同じ感覚で1.2倍の巻き質量となるため交換頻度が下がり効率アップが可能です。
| 加工機 | ワーク | ワーク材 | 加工回数 |
|---|---|---|---|
| 西部電機NB50B | パンチ | SKD11 | 5回 |

ワーク形状
速度面

精度面
| Ra | 他社 | ミスミ |
|---|---|---|
| 上 | 0.213 | 0.209 |
| 中 | 0.216 | 0.209 |
| 下 | 0.204 | 0.207 |
ミスミの黄銅ワイヤーをお使いいただいているお客さまをご紹介

「品質は変わらずにコストダウンできました。」
有限会社岡野製作所

| 加工機 | 加工形状 | 厚さ | 加工目的 | 加工材料 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱DWC-90C | ステンレスシム | 0.05mm | シム加工 | ステンレス |
| 価格競争力を上げるために コストを下げたい | ミスミに乗り換え10%のコストダウンに成功 | |
| ワイヤーが届かず急な仕事に対応できない | 最短当日出荷により対応できる仕事が増えた | |
一般的にワイヤー放電加工機は金型製作に使用されることが多いですが、
弊社ではおもにステンレスの薄板(0.05mm~0.1mm程度)を複数枚(50~100枚程度)重ねて、
シムと呼ばれる製品の製作に使用しています。
ミスミのワイヤーは何より価格が安いです。
過去、価格競争力を上げる取り組みが全社で起こり、ワイヤー線ではミスミ品を使用することになりました。
以前使用していたメーカー品と速度・品質ともに変わらず、価格は10%も安くなりました。
また、納期が早いのも魅力の一つです。
少量多品種の製品を作っているため、お客さまから図面をいただいてから3日で出荷をしなければ
ならないこともあります。以前はちょうどワイヤーを切らしたタイミングだと対応できないこともあったのですが、
ミスミは当日出荷してくれるので、対応可能な案件が増えました。

前田シェルサービス
マグキャッチフィルター MGCF-200
フィルター延命に効果を発揮<br/>※効果測定結果は商品ページ内で公開<br/>・液中の微鉄粉を捕らえて捨てる<br/>・メンテナンスが簡単35ステップ<br/>・消耗品がゼロ


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワイヤー電極線 銅:亜鉛=60:40タイプ
4.3通常価格(税別):26,282円~

ミスミ
ワイヤー電極線 銅:亜鉛=65:35タイプ
4.2通常価格(税別):26,282円~

ミスミ
ワイヤー電極線 銅:亜鉛=60:40 タイプ
4.1通常価格(税別):46,116円~

ミスミ
ワイヤー電極線 高速加工用タイプ
4.1通常価格(税別):51,481円

ミスミ
ワイヤー電極線 銅:亜鉛=65:35 タイプ
3.5通常価格(税別):46,745円~

ミスミ
電極線 SPワイヤー 精密加工用
4通常価格(税別):15,247円~

ミスミ
細穴加工用パイプ電極
4.6通常価格(税別):3,392円~

ミスミ
擬似ねじ用電極 タフピッチ銅・銅タングステン
4.4通常価格(税別):2,151円~

ミスミ
電極ブランク 丸棒電極 銅タングステン
4.2通常価格(税別):2,149円~