17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • 適合ボルト

  • D(mm)

    ~mm
  • B

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

治具用割り座金

治具用割り座金
通常単価(税別)
7704,030
税込単価
8474,433
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・機械加工時のワーク保持にクランピングの押えとして使用スタッドボルト、Tスロットナット、フラン...

詳細を確認
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

治具用割り座金:関連画像

型番リスト

表示件数

適合ボルト

D

(mm)

B

C

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
M8
25
8.4
6
17
1個
M8
30
8.4
8
37
1個
M8
35
8.4
8
48
1個
M8
40
8.4
8
66
1個
M8
45
8.4
8
85
1個
M10
30
10.5
8
32
1個
M10
35
10.5
8
46
1個
M10
50
10.5
10
130
1個
M10
60
10.5
10
192
1個
M10
70
10.5
10
269
1個
M12
35
13
8
39
1個
M12
40
13
8
58
1個
M12
45
13
8
77
1個
M12
50
13
10
123
1個
M12
60
13
10
185
1個
M12
70
13
10
260
1個
M12
80
13
10
346
1個
M16
50
17
10
112
1個
M16
60
17
10
172
1個
M16
70
17
10
245
1個
M16
80
17
10
330
1個
M16
100
17
12
645
1個
M20
70
21
10
230
1個
M20
80
21
10
313
1個
M20
90
21
12
491
1個
M20
100
21
12
620
1個
M24
70
25
10
213
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
770
( 847 )
在庫品1日目当日出荷可能
770
( 847 )
在庫品1日目当日出荷可能
890
( 979 )
在庫品1日目当日出荷可能
990
( 1,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,210
( 1,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
770
( 847 )
在庫品1日目当日出荷可能
890
( 979 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,450
( 1,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,820
( 2,002 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,200
( 2,420 )
在庫品1日目当日出荷可能
890
( 979 )
在庫品1日目当日出荷可能
990
( 1,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,210
( 1,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,450
( 1,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,820
( 2,002 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,200
( 2,420 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,790
( 3,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,450
( 1,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,820
( 2,002 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,880
( 2,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,790
( 3,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,030
( 4,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,200
( 2,420 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,790
( 3,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,520
( 3,872 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,030
( 4,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,200
( 2,420 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械加工時のワーク保持にクランピングの押えとして使用
スタッドボルト、Tスロットナット、フランジナットを併用
・材質:S45C(焼入HRC30±5)
・表面処理黒染め

規格・価格

納期

治具用割り座金:関連画像

特徴・使用例

使用例

治具用割り座金:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

903

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

治具用割り座金のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
溶接治具の製品固定に使用
5
満足度:5.0
自作押さえ金とスタッドボルトで製品を固定する際に、ナットの下に噛まして使用しています。 フランジナットやフラットワッシャ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
治具用割り座金
治具用カギ座金
ジグ用割り座金
ジグ用割り座金(SUS)
治工具用クランプ
座金/球面座金
メーカーミスミミスミナベヤナベヤニューストロングミスミ
通常価格770-3,100 -830 -8,350 -5,968 -190 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目
種類座金・ワッシャー座金・ワッシャー座金・ワッシャー座金・ワッシャー-座金・ワッシャー
材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼ステンレス-焼入れ鋼
材質詳細S45CSS400---SUM22
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング