17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

球面座金

球面座金
通常単価(税別)
5001,700
税込単価
5501,870
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ワークやボルト等の平行度に影響されにくく、常に安定した締付けが得られる球面座金

  • 極端な低温下では低温脆性が発生する可能性があります。常温を大きく下回るような環境では使用しないでください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

球面座金:関連画像

仕様・概要


ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に安定した締付が得られます。
球面座金:関連画像

型番リスト

表示件数

適合ボルト

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

質量

(g)

B1

B2

r

最小発注数量
M8
19
6.2
9
10
13
3.4
4
28
1個
M10
22
8
11
12
19
4.5
5
30
1個
M12
25
8
13
14
24
3.2
6
45
1個
M14
28
9
15
16
33
4.6
6
45
1個
M16
35
10
17
18
58
5.7
7
45
1個
M18
35
10
19
20
50
5.5
7
45
1個
M20
42
12
21
22
1.5°
89
6.4
8
70
1個
M22
45
11
24
25
110
5.6
8
70
1個
M24
50
12.7
27
28
150
8
8
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
700
( 770 )
在庫品1日目当日出荷可能
760
( 836 )
在庫品1日目当日出荷可能
900
( 990 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,040
( 1,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,330
( 1,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,700
( 1,870 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークやボルト等の平行度に影響されにくく、常に安定した締付けが得られる球面座金

ご注意

  • 極端な低温下では低温脆性が発生する可能性があります。常温を大きく下回るような環境では使用しないでください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

902

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

球面座金のレビュー
4.5平均満足度:4.58件のレビュー
切削加工すわり面
5
満足度:5.0
溶接品を切削するときの溶接歪で基準面のすわりに困っていました これを使用すると自然と綺麗に座ってくれるので満足です
2人が参考にしています。
固定
5
満足度:5.0
板を斜めに固定する際に使用しました。 球面なので角度に合わせてしっかり固定する ことができました。
0人が参考にしています。
設備の固定
5
満足度:5.0
設備に元々固定用として付帯されていたものが古くなって使えなくなっていたので、規格、サイズなどの同じものを購入して使用して...もっと読む
0人が参考にしています。
フライス加工に
5
満足度:5.0
フライス加工の際に固定するのにしっかり固定できて安心して作業できます。ほかのサイズもそろえやすく大変助かります。
0人が参考にしています。
4
満足度:4.0
皿形状になっているので 締め付け力が非常に 強く問題なく切削できますね
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
球面座金
座金/球面座金
球面座金(SUS)連結タイプ
球面座金(SUS316)凹
球面座金(SUS316)凸
球面座金(SUS304)凹
メーカーミスミミスミナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格500-190 -3,810 -2,040 -2,040 -570 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類座金・ワッシャー座金・ワッシャー座金・ワッシャー座金・ワッシャー座金・ワッシャー座金・ワッシャー
材質焼入れ鋼焼入れ鋼ステンレスステンレスステンレスステンレス
材質詳細SUM22SUM22----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング