17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

フランジナット

フランジナット
通常単価(税別)
4301,580
税込単価
4731,738
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・表面処理四三酸化鉄皮膜のフランジナット・材質S45C(硬度25~35HRC)

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

納期

フランジナット:関連画像
フランジナット:関連画像

型番リスト

表示件数

ネジ径

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

質量

(g)

M×P(ネジ径×ピッチ)

最小発注数量
M8
19
12
13
2.5
13
Mt8×1.25
1個
M10
22
13
17
3
22
M10×1.5
1個
M12
25
14
19
4
34
M12×1.75
1個
M14
28
17
22
4
40
M14×2.0
1個
M16
35
20
24
5
68
M16×2.0
1個
M18
35
20
27
5
80
M18×2.5
1個
M20
40
25
30
6
120
M20×2.5
1個
M22
42
25
32
6
127
M22×2.5
1個
M24
45
28
36
6
180
M24×3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能
440
( 484 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
530
( 583 )
在庫品1日目当日出荷可能
620
( 682 )
在庫品1日目当日出荷可能
830
( 913 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,330
( 1,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面処理四三酸化鉄皮膜のフランジナット
・材質S45C(硬度25~35HRC)

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

901

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジナットのレビュー
4.7平均満足度:4.721件のレビュー
プレートの固定
4
満足度:4.0
プレートの固定に使用しました。 がっちり固定が出来ました。 締結も問題ありません。
0人が参考にしています。
金型部品
5
満足度:5.0
金型固定用として使用しています。 短納期で利用しやすく満足しています。
0人が参考にしています。
在庫
5
満足度:5.0
短納期で低価格、申し分ないです。 定期的に在庫として購入しております。 品質も問題なし。
0人が参考にしています。
プレス金型やフライス加工等の固定に
5
満足度:5.0
プレス金型の固定やフライス加工の固定、その他、多くのものに使用しています。ワッシャを入れづらいところでも手間がなくなり大...もっと読む
0人が参考にしています。
締結箇所
5
満足度:5.0
フランジ付きなので、肝心な締め付け箇所に使用しています。 手の入れにくい場所にも最適です
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qフランジナットにセレート(ゆるみ止めの凹凸)はありますか?
A
フランジナットにセレートはありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フランジナット
[球面型]フランジナット
TRUSCO フランジナット
[フラット型]フランジナット
フランジナット(SUS316)
球面フランジナット(SUS)
メーカーミスミエスコトラスコ中山エスコナベヤナベヤ
通常価格430-575 -470 -530 -7,110 -8,720 -
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目〜2日目〜1日目〜3日目
種類ナットナットナットナットナットナット
材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼ステンレスステンレス
材質詳細S45C-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング