17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダブルエンドクランプ(DEC)

ダブルエンドクランプ(DEC)

通常単価(税別)
2,3103,780
税込単価
2,5414,158
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】材質S45C(硬度25~35HRC)、表面処理四三酸化鉄皮膜のダブルエンドクランプ

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
ダブルエンドクランプ:関連画像

納期

ダブルエンドクランプ:関連画像

使用例

ダブルエンドクランプ:関連画像

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

892

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 全幅(mm)

  • 適合ボルト

  • No.

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

適合ボルト

No.

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

I

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
90
25
M10
10
11
37
16
50
180
1個
100
32
M12
12
13
41
18
60
350
1個
115
38
M16
16
18
47
21
75
550
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,310
( 2,541 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,780
( 3,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,780
( 4,158 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
材質S45C(硬度25~35HRC)、表面処理四三酸化鉄皮膜のダブルエンドクランプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルエンドクランプ(DEC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルエンドクランプ(DEC)
ダブルエンドクランプ
黒染め皿ビス (S45C) 11408-BM4X14
スラストパッド(SGB)
クランピングボタン(樹脂)
Tナット・スタッドセット
メーカーミスミナベヤナベヤナベヤナベヤスーパーツール
通常価格2,310-1,880 -92336 -3,130 -11,251 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目3日目〜4日目
種類クランプ単品クランプ単品----
本体材質焼入れ鋼焼入れ鋼----
材質詳細S45C-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング