17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 適合ボルト

  • No.

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プレーンクランプ

プレーンクランプ
通常単価(税別)
1,9205,370
税込単価
2,1125,907
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・機械加工時のワーク保持に使用・ステップブロック、スタッドボルト、Tスロットナット、フランジナ...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

プレーンクランプ:関連画像

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

適合ボルト

No.

タイプ

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
60
25
M10
10
A
19
22
11
11
60
1個
100
25
M10
10
B
38
25
14
11
120
1個
150
25
M10
10
C
56
28
17
11
250
1個
60
25
M12
12
A
18
23
11
13
80
1個
100
32
M12
12
B
32
28
17
13
160
1個
150
32
M12
12
C
51
33
19
13
290
1個
60
32
M16
16
A
10
25
14
18
80
1個
100
38
M16
16
B
31
31
17
18
190
1個
150
38
M16
16
C
48
33
19
18
360
1個
100
38
M20
20
A
27
31
17
22
180
1個
150
38
M20
20
B
48
38
22
22
370
1個
200
50
M20
20
C
56
41
25
22
730
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,920
( 2,112 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,420
( 2,662 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,340
( 3,674 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,180
( 2,398 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,770
( 3,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,270
( 3,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,310
( 2,541 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,950
( 3,245 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,340
( 3,674 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,440
( 3,784 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,770
( 4,147 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,370
( 5,907 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械加工時のワーク保持に使用
・ステップブロック、スタッドボルト、Tスロットナット、フランジナットを併用
・材質S45C(焼入HRC30±5)/表面処理黒染め

規格・価格

納期

プレーンクランプ:関連画像

特徴・使用例

仕様・概要

プレーンクランプ:関連画像

使用例

プレーンクランプ:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

891

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレーンクランプのレビュー
4.3平均満足度:4.310件のレビュー
金型クランプ用
5
満足度:5.0
金型クランプに利用しました。 納期、品質に満足いくもので問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
金型クランプ
5
満足度:5.0
金型のクランプで使用しています。 短納期対応ですし、使用上問題もなく大変助かります。
0人が参考にしています。
クランプ
4
満足度:4.0
両サイドのサイズが 長いので 非常に入れ子の締め付けが しやすく便利です
0人が参考にしています。
クランプ
4
満足度:4.0
両サイドより クランプできるので ひじょうに便利です 締め付け力も かなりあります
0人が参考にしています。
クランプ
4
満足度:4.0
マシニング用の クランプにて使用しました ベ−スのポケット堀等に 問題ないですね
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレーンクランプ
FG-プレーンクランプ
プレーンクランプ(S45C)
ねじ穴付プレーンクランプ
黒染めプレーンクランプ(S45C)
プレーンクランプ(2コ1組)
メーカーミスミナベヤニューストロングミスミナベヤスーパーツール
通常価格1,920-2,280 -4,288 -3,220 -2,180 -4,152 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目〜在庫品1日目〜
種類クランプ単品クランプ単品クランプ単品クランプ単品クランプ単品クランプ単品
本体材質焼入れ鋼一般鋼・鋳鉄焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼
材質詳細S45C--S45C--

クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング